Alimentations AC-DC

HWS-P

300W & 600W Peak power industrial power supplies

Avec la même garantie à vie limitée que la série HWS, les modèles HWS300P et HWS600P délivrent un pic de puissance de 300 % pendant 5 secondes. La série HWS-P fournit des niveaux de puissance entre 300 et 600 W et est disponible avec des tensions de sortie de 24 V, 36 V et 48 V.

Caractéristiques

  • Limited Lifetime Warranty
  • 300% Peak Power Capability (5 sec)
  • 24, 36 & 48V Outputs
  • 1008W peak output power HWS300P
  • 1992W peak output power HWS600P
  • Small Size
  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • High Efficiency


 

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
HWS300P-24 300 24V / 12.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
HWS600P-24 600 24V / 25A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
HWS300P-36 302.4 36V / 8.4A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
HWS600P-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
HWS300P-48 302.4 48V / 6.3A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
HWS600P-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Avec la même garantie à vie limitée que la série HWS, les modèles HWS300P et HWS600P délivrent un pic de puissance de 300 % pendant 5 secondes. La série HWS-P fournit des niveaux de puissance entre 300 et 600 W et est disponible avec des tensions de sortie de 24 V, 36 V et 48 V.

Plus de Ressources

PAGE TOP