vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  alimentations ac-dc

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Voir toutes nos Alimentations AC-DC

Pour les applications de diffusion, de communication et d'audio professionnel, la fiabilité et les performances des alimentations sont cruciales. Les alimentations TDK-Lambda sont adaptées à ces environnements exigeants en offrant une durabilité exceptionnelle et une efficacité inégalée. Conçues pour répondre aux normes strictes de l'industrie, nos alimentations assurent un fonctionnement ininterrompu, un filtrage du bruit supérieur et une gestion thermique optimale. Qu'il s'agisse d'une transmission haute fréquence, de réseaux de communication transparents ou d'une sortie audio irréprochable, nos solutions d'alimentation sont conçues pour offrir des performances constantes et de haute qualité. Faites-nous confiance pour vous fournir la puissance nécessaire pour prendre en charge vos applications critiques avec une fiabilité inébranlable.

Choisissez parmi notre gamme de Alimentations AC-DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.

Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.

Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
PFE
NOUVEAU MODÈLE
300W - 1800W AC-DC Power Module
300W 1.8kW 1 output
TPS
NOUVEAU MODÈLE
2040W-4600W 3-Phase Input Industrial Power Supplies
2.04kW 4.6kW 1 à 2 outputs
MU Series
NOUVEAU MODÈLE
600W/1500W 1U Modular power supply
600W 1.5kW 1 à 13 outputs
HWS3000G
NOUVEAU MODÈLE
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
HFE
NOUVEAU MODÈLE
1600-3500W 1U Hot Swap Front End Power Supply
1.6kW 3.5kW 1 output
GUS
NOUVELLE GAMME
Compact Industrial Power Supplies
350W 1kW 1 output
DRB 3 Phase
NOUVEAU MODÈLE
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
CUS800M, CUS1000M and CUS1200M
NOUVEAU MODÈLE
680W to 1200W AC-DC Power Supplies
680W 1.2kW 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
QM
550W - 2000W Modular power supply
550W 2kW 1 à 18 outputs
NV-Power Configurable
Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
180W 180W 1 à 5 outputs
D1SE
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
ZWS-C
10-50W Single Output, High Reliability Power Supplies
10W 60W 1 output
CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
30W 60W 1 output
DTM
25W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
25W 300W 1 output
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W 900W 1 à 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W 900W 1 à 10 outputs
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
200.4W 254.4W 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
KAS
4W Wide AC-DC Input PCB-Mount Power Supplies
4W 4W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
120W 480W 1 output
KPSB
5-25W AC-DC Board Mount Power Supplies
5W 25W 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
CUT
35W-75W Low Profile Triple Output power supplies
35W 75W 3 outputs
DT
150W AC-DC External Power Supplies
140W 150W 1 output
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
KWS-A
Single Output 5W to 25W AC-DC PCB-Mount Power Supplies
5W 26.4W 1 output
KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
15W 60W 1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W 420W 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
EFE-M
300W - 400W medical AC-DC digital power supplies
200W 400W 1 à 3 outputs
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W 1.15kW 8 outputs
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output
KPSA
5W - 15W Board Mount Power Supplies
4W 15W 1 output
EFE
300W - 400W Digital AC-DC power supplies
300W 400W 1 à 2 outputs

Produits les plus récents

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

TPS

La gamme d’alimentation à découpage AC-DC industrielle série TPS propose une puissance de sortie jusqu’à 4 600 W dans un format 2U avec une entrée triphasée. Les fonctionnalités intégrées sont : simples ou doubles sorties, programmation de la tension et du courant, commande on/off, régulation à distance, alimentation auxiliaire permanente, interface de communication PMBus, sortie ORing Fet et une large plage de température de fonctionnement allant de -40°C à +70°C. Le modèle TPS4000 est aussi conçu pour répondre aux normes en terme de Chocs et Vibrations.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

HFE

Développée comme une série standard d'alimentations remplaçables à chaud à haut rendement, la gamme HFE est disponible en trois niveaux de puissance : 1600 W, 2500 W et la nouvelle génération 3500 W. Les tensions de sortie possibles sont 12, 24, 32 et 48 V (selon le modèle). Des rack 1U 19'' sont disponibles pour chaque modèle (version à 5 emplacements acceptant les modules HFE1600,  4 emplacements pour les modules HFE2500 et HFE3500). Une interface de communication PMbus™ est fournie en standard sur le modèle HFE3500 et en option sur les modèles HFE1600 et 2500.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

MU Series

La série MU est proposée dans un boîtier en aluminium ventilé de 1U, offrant 2 modèles (MU4 et MU6) couvrant des niveaux de puissance de sortie entre 600W et 1200W avec une entrée basse tension et entre 800W et 1500W avec une entrée haute tension, avec des rendements allant jusqu'à 94%. Son contrôle intelligent breveté du ventilateur réduit la vitesse de rotation, produisant un niveau sonore aussi bas que 36dBA*.

Une variété de modules sont disponibles avec des puissances allant de 96W à 1008W par sortie, offrant une gamme continue de tensions de 3,3V à 105,6V.

Avec 1 entrée MOPP (1,5 kVac) à la terre, 2 entrées MOPP (4 kVac) à la sortie et 1 sortie MOPP (1,5 kVac) à l'isolation de la terre et une sélection d'options de veille et de contrôle, y compris PMBus™. La gamme MU est certifiée pour les applications médicales et les applications industrielles avec une garantie de 7 ans

Les certifications de sécurité incluent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage UK CA et CE pour les directives basse tension, CEM et RoHS. Les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B, et répondent aux normes d'immunité IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

En savoir plus sur la série MU

 * Selon la configuration, conditions nominales de 25 °C, 115 V / 240 Vac et 80 % de puissance unitaire.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

GUS

La série d'alimentations électriques industrielles AC-DC à sortie unique compacte GUS est disponible avec des sorties de 12V, 24V, 36V et 48V dans un format économique et compact, et peut délivrer jusqu'à 350, 600 ou 1000W.

Le modèle GUS350 est refroidi par convection et les modèles GUS600 et 1000 sont équipés d'un ventilateur de refroidissement intégré. 

La fonction marche/arrêt à distance est une option pour tous les modèles.

Un rendement allant jusqu'à 95,5 % (selon le modèle) est possible.

Certifiées conformes à la norme IEC/EN/UL 62368-1 avec les marquages UKCA et CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS, les unités sont également conformes aux émissions conduites et rayonnées EN 55011-B et EN 55032-B.

De plus, elles sont conformes aux normes IEC 61010-1 et IEC 62477-1 (OVC III).

Les applications typiques incluent les tests et mesures, les équipements de test automatisés (ATE), la diffusion et les équipements industriels et d'automatisation généraux.

Apprendre encore plus

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

D1SE

La série D1SE est une solution économique pour les utilisateurs qui ont besoin d'une alimentation électrique fiable. Avec des puissances de 120W, 240W et 480W, elles peuvent être utilisée de manière flexible  dans une large gamme d'applications industrielles. Grâce à l'utilisation des derniers semi-conducteurs, ces alimentations monophasées réduisent non seulement la consommation d'énergie, mais optimisent également l'équilibre entre les performances et la rentabilité -  sans compromis sur la qualité ou la fiabilité.

La série D1SE apporte une réponse cohérente à l'évolution des exigences des systèmes. Outre le fonctionnement conventionnel avec une tension alternative, les appareils peuvent également fonctionner en toute sécurité avec une tension continue. Équipés de bornes à enfoncer, ils peuvent être montés rapidement et de manière fiable, réduisant ainsi les temps d'installation ou permettant même l'automatisation. Pour les applications dans des environnements difficiles, des modèles séparés avec des cartes de circuits imprimés revêtues sont disponibles. La conception compacte et l'assemblage facile font de la série D1SE un choix optimal pour une grande variété d'armoires de commande, de machines et de systèmes de production.

Pour en savoir plus

Apprendre encore plus
Diapositive précédente Diapositive suivante

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP