Filtre CEM compact à tension d'entrée de 75 Vdc et intensité assignée de 50 A

En ligne : 15 Feb 2017

TDK Corporation annonce le lancement du RDEN-048050, un filtre CEM adapté pour les tensions nominales de 48Vdc, défini pour un courant de 50A. Intégré dans un boîtier en métal compact, ce filtre est équipé de bornes à goujon fileté pour faciliter le raccordement. Hors connections, il mesure à peine 90 mm de long, 60 mm de large et 30 mm de haut.
 
Spécifié pour une tension maximale de 75 Vdc, le RDEN fonctionnera  au courant maximum spécifié à une température ambiante comprise entre -30 et +55 ºC et, avec un derating sur le courant 20A, jusqu'à +85 ºC. Le RDEN présente une atténuation en mode différentiel de 25 dB (0,7 à 30 MHz) et de 30 dB (0,2 à 10 MHz) en mode commun. La tension d'isolement des bornes par rapport au boîtier s’élève à 1 500 Vdc et offre une résistance DC de 3 mΩ. 
 
Ce filtre est certifié conforme aux normes UL 60950-1, CSA C22.2 No.60950-1 (cUL) et EN 60939. Il respecte en outre la directive RoHS.

 

PAGE TOP