Les unités d'alimentation à hauteur réduite et largeur minimale pour montage sur rail DIN se caractérisent par leur rendement optimal

En ligne : 03 Nov 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série DRL d'unités d'alimentation AC-DC pour montage sur rail DIN de 10 à 100 W, avec des rendements pouvant atteindre 90 %. Grâce à leur hauteur et leur largeur très réduites, les unités sont parfaitement adaptées pour les coffrets à montage mural utilisés couramment en immotique et dans les applications de sécurité. Avec un rendement moyen aussi élevé que 87 %, ces unités d'alimentation DIN sont également conformes aux normes de rendement ErP.
 
Protégées par un boîtier plastique robuste, les unités d'alimentation de la série DRL se caractérisent par une profondeur et une hauteur communes, soit 55,6 mm et 91 mm respectivement, et par des largeurs de 18, 36, 54 et 72 mm pour les modèles de puissance nominale de 10 W, 30 W, 60 W et 100 W. Les alimentations fonctionnent sur une large gamme de tensions d'entrée, de 85 à 264 Vac, et peuvent supporter une tension de crête de 300 Vac pendant cinq secondes. Tous les modules ont une sortie 24 V, et une sortie 12 V est disponible pour les modèles 10, 30 et 60 W. La tension de sortie des modèles 30, 60 et 100 W est  ajustable de 12 à 15 V ou de 24 à 28 V.
 
Comme la série DRL est basée sur une construction de Classe II (à double isolation), elle ne nécessite pas de raccordement à la terre et offre une isolation de 3 000 Vac entre l'entrée et la sortie. La consommation à vide est de moins de 0,3 W pour les modèles de 10 et 30 W de puissance, et de moins de 0,5 W pour les versions 60 et 100 W. Tous les modèles sont à refroidissement par convection et sont calibrés pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre -20 et +71 °C (déclassement applicable à haute température).
 
Les unités sont certifiées conformes aux normes IEC/EN/UL/CSA 60950-1 et UL 508, et portent le marquage CE pour les Directives Basse Tension (DBT), Compatibilité électromagnétique (CEM) et RoHS2, tandis que certains modèles sont conformes NEC Classe 2 suivant la norme UL1310. Tous les modèles sont conformes aux standards EN55022-B sur les perturbations transmises par conduction, EN55022-A sur les interférences rayonnées, EN 61000-3-2 sur les harmoniques de courant  et EN61000-4 sur la compatibilité électromagnétique (immunité).

PAGE TOP