Bienvenue sur notre plateforme rédactionnelle
Convertisseurs DC/DC 250 W à tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V
En ligne : 12 Nov 2015
TDK Corporation annonce le lancement de la série de convertisseurs DC/DC 250 W i6A caractérisés par une plage de tension de sortie réglable de 3,3 V à 24 V. La série i6A non isolée peut délivrer un courant de sortie allant jusqu'à 14 A et fonctionne sur une plage de tension d'entrée de 9 à 40 V. La densité de puissance est de 427 W/in3 dans un boîtier au format industriel seizième de brique.
Solution idéale pour disposer de plusieurs tensions de sorties à courant élevé à partir d'une alimentation AC/DC à sortie unique de 12 V ou 24 V AC/DC, ces convertisseurs à rendement élevé conviennent particulièrement au secteur médical, aux communications, à l'industrie, aux instruments de contrôle et de mesure ainsi qu’aux appareils portables et de diffusion audiovisuelle.
Les convertisseurs DC/DC i6A compacts à piquer sur circuit imprimé mesurent 33 x 22,9 x 12,7 mm, offrent un rendement allant jusqu'à 98 % et fonctionnent dans une plage de température ambiante allant de -40°C à +125°C. La conception thermique de cette nouvelle gamme permet un de-rating de sortie minimal, même avec un flux d’air faible et à une température ambiante extrêmement élevée. La réponse dynamique en tension optimisée de ces produits réduit la nécessité d'utiliser des condensateurs externes et permet d'économiser de la place sur la carte.
Les convertisseurs sont équipés de série d'une pin permettant d'ajuster la tension de sortie, de la télérégulation (« Sense »), d’une fonction marche-arrêt à distance (logique positive ou négative) et d’une protection contre les sous-tensions en entrée, les surintensités et les surchauffes. Le signal de bon fonctionnement (« Power Good »), la synchronisation de la fréquence de découpage et le séquençage de la sortie sont disponibles en option.
Les certifications en matière de sécurité comprennent entre autres les normes CEI/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 et le logo CE relatif aux directives Basse tension (DBT) et RoHS2.