La gamme de tensions de sorties des modules à tension d'entrée élevée TDK-Lambda s'enrichit

En ligne : 21 Sep 2015

TDK Corporation annonce une extension de la gamme de tensions de sortie de ses convertisseurs DC-DC à tension d'entrée élevée (HVDC). Fonctionnant sur une plage de tension de 200 à 425 Vdc, les nouveaux modules d'alimentation à 3,3 V, 15 V et 28 V se prêtent parfaitement à une utilisation dans des centres de traitement de données, dans des applications de télécommunications et du secteur des énergies renouvelables utilisant un bus DC à tension nominale de 380 V.
 
Les six nouveaux modèles sont calibrés à 3,3 V 15 A ou 20 A, 15 V 5 A ou 10 A, et 28 V 2,7 A ou 5,4 A. Ceci permet d'étendre l'actuelle gamme de valeurs de sortie de 5 V, 12 V, 24 V et 48 V des modules PH-A280 qui restent proposés avec une puissance de 50 à 150 W. La tension de sortie des nouveaux modèles est ajustable de -20 % à +10 % (-10 % à +20 % pour la sortie à 3,3 V) pour s'adapter aux tensions non standard.
 
Respectant le format industriel quart de brique (37,2 x 12,7 x 58,3 mm) et pouvant atteindre un rendement de 90 %, ces modules délivrent une pleine charge à une température d'embase comprise entre -40°C et +100 °C. Offrant la possibilité d'être refroidis par conduction, ces convertisseurs se prêtent parfaitement à une installation en boîtier extérieur hermétique ou à des applications à refroidissement par liquide.
 
Les fonctions de série comprennent l'activation/désactivation à distance et une protection contre les surtensions et les surintensités. Tous les modèles PH-A280 sont couverts par une garantie de cinq ans. Avec une tension d'isolement entrée/sortie de 3 000 Vac, les dispositifs sont totalement isolés. Ils sont certifiés conformes aux normes CEI/EN 60950-1 et UL/CSA 60950-1, et marqués du logo CE relatif aux directives Basse tension (DBT) et RoHS2.
 

 
 

PAGE TOP