TDK Corporation annonce l'élargissement de sa gamme d'alimentations frontales à haute densité TDK-Lambda HFE1600 de 1,6 kW avec l'introduction d'un modèle de 32 V. Particulièrement adapté aux applications de diffusion (broadcasting), le HFE1600-32 présente une plage d'entrée universelle de 85 à 265 VCA et son rendement élevé de 92 % réduit la dissipation de chaleur et la consommation d'énergie à un niveau conforme aux normes d'efficacité des systèmes informatiques de la CSCI (Climate Savers Computing Initiative). Le HFE1600-32 est également adapté aux applications de communication, de laser et de commande des processus.
Comme les autres modèles de la gamme HFE1600, l'alimentation AC-DC HFE1600-32 peut être utilisée seule ou en groupe de 5 unités montées dans un rack 1U dédié délivrant 8000 W. Pour créer un système d'alimentation redondant à remplacement à chaud (hot swap) et N+1, il est possible de configurer jusqu'à 10 unités en parallèle avec distribution du courant sur un fil unique. TDK-Lambda a également intégré un système de détrompage empêchant l'installation de modules ayant des tensions différentes dans des racks adjacents. La tension de sortie est programmable par résistance, par tension externe ou via une interface de communication i²C compatible PM Bus, en option.
Les alimentations frontales à remplacement à chaud (hot swap) HFE1600 sont conformes à la norme EN55022 et aux exigences de la FCC en matière d'émissions rayonnées de la classe A et d'émissions par conduction de la classe B et conformes à la norme CEI61000-4 en matière d'immunité. Tous les modèles sont homologués sécurité selon l'EN/IEC/UL 60950-1 édition 2 avec logo CE et sont couverts par une garantie de trois ans.