L'alimentation électrique de serveur de 2500 Watts de TDK-Lambda atteint un niveau de rendement certifié 80 PLUS® Platinum

En ligne : 09 Jul 2012

TDK Corporation annonce que ses alimentations TDK-Lambda HFE2500-48 viennent d'être certifiées conformes au niveau de rendement 80 PLUS® Platinum pour les alimentations redondantes des serveurs et des centres de données (data centres).

Atteignant un rendement maximum de 94 %, la HFE2500 fonctionne à partir d'une alimentation AC universelle de 85 à 265 Vac et fournit une sortie DC de 12 V, 24 V ou 48 V. Un rack de 19 pouces spécialement conçu pour les HFE2500 permet un raccordement jusqu'à 4 alimentations en parallèle avec partage automatique de la charge et une puissance d'alimentation totale de 9,5 kW.


PAGE TOP