En ligne : 27 Sep 2010
                    
                    
                        Le fabricant mondial d’alimentations TDK-Lambda France a ajouté un nouveau module 200 W à sa série CN-A110 de convertisseurs DC-DC qui présentent une gamme d’entrée étendue de 60 à 160 V DC pour répondre à des applications ferroviaires de puissance. Proposés avec des tensions de sortie nominales de 5 V à 24 V (ajustables à ± 10 %), les modules CN200A110 se caractérisent par une plage d’entrée étendue. Il sont entièrement régulés et isolés pour assurer une performance exceptionnelle avec l’encombrement standard « half-brick » de l’industrie.
Les modules DC-DC CN200A110 conviennent aussi bien pour le matériel roulant que pour les installations fixes, permettant ainsi aux clients de concevoir des systèmes compatibles EN 50155 économiques, sans les risques associés aux produits conçus sur mesure, et dans un laps de temps beaucoup plus court. TDK-Lambda propose aussi un service de conception et de fabrication pour les clients qui préfèrent acheter des systèmes complets répondant exactement à leurs besoins électriques et mécaniques.
Conçus pour des environnements difficiles, les modules 200 W de la série CN-A110 satisfont aux exigences élevées en matière de choc et de vibration de la norme CEI 61373 Catégorie 1 Classe B, de même qu’à la norme japonaise correspondante JIS E 4031. Les modules CN200A110 sont à refroidissement par conduction et à brochage industriel standard « half-brick » et fonctionnent dans la gamme de température de -40 à +100 °C, sans perte de puissance. Leur rendement atteint 88 %, leur densité de puissance 73 W/in3 et ils fournissent un courant utile en sortie jusqu’à 40 A pour un encombrement de 57,9 L x 61,0 l x 12,7 H (mm).
Tous les modèles de la série CN-A110 sont équipés en standard de la télé régulation (senses), d’une télécommande marche/arrêt et disposent d’une isolation entrée-sortie de 3 000 Vac, ainsi que d’un circuit de protection contre les surcharges et les surintensités. Ils bénéficient de la garantie TDK-Lambda de cinq ans, satisfont aux normes UL/CSA/EN60950-1 en matière de sécurité et sont munis de la marque CE, conformément à la Directive Basse Tension (sécurité).