Bienvenue sur notre plateforme rédactionnelle
Des convertisseurs DC-DC médicaux/industriels de 15W et 20W ont une isolation de 5000 Vac et une large plage d'entrée 4:1
En ligne : 02 Nov 2020
TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série PXG-M, des convertisseurs DC-DC médicaux et industriels de 15 W et 20 W à montage sur carte. Certifiée selon les normes IEC 60601-1 et IEC 62368-1 pour les équipements médicaux et audio / vidéo, et les technologies de l'information et de communication, la série dispose d'une isolation renforcée de 5 000 Vac entre l'entrée et la sortie. Avec leur large plage d'entrée, ces convertisseurs compacts à monter sur carte conviennent à un vaste éventail d'équipements alimentés par batterie pour les applications médicales et industrielles.
La série PXG-M accepte une entrée de 9 à 36 Vdc ou de 18 à 75 Vdc et est disponible avec des tensions de sortie de 5, 12, 15, 24, ± 5, ± 12 et ± 15 Vdc. Le fonctionnement à partir d'entrées nominales situées entre 12 V et 24 V ou entre 24 V et 48 V réduit les coûts d'inventaire et améliore la disponibilité des pièces.
Avec une taille de boîtier au standard industriel 1,6x1", la PXG-M mesure 40,6 x 25,4 x 10,2 mm. La température ambiante de fonctionnement est de -40°C à +105°C, avec un dérating supérieur à 55°C pour les environnements refroidis par convection, ou supérieur à 90°C dans le cas d'un refroidissement par air forcé. La mise en marche et l'arrêt à distance à logique positive ou négative est en option. La protection contre les surintensités, les surtensions et les surchauffes est en standard sur tous les modèles. La consommation en courant d'entrée à vide n'est que de 12 mA ou moins, ce qui la rend intéressant pour les produits alimentés par batterie.
La série PXG-M a une isolation d'entrée-sortie de 5 000 Vac (2xMOPP) et un courant de contact inférieur à 2,5 μA. La certification de sécurité comprend IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 et IEC/EN/UL/CSA 62368-1 avec marquage CE pour les directives Basse Tension et RoHS. Aucun composant de filtrage EMI externe n'est requis pour la conformité aux normes EN55011-A et EN55032-A.