Les alimentations économiques de 5 à 25 W de classe II pour montage sur carte ont de larges plages de températures de fonctionnement

En ligne : 08 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de sources d'alimentation AC-DC à montage sur carte, la série KPSB6 de 5 à 6 W et la série KPSB25 de 20 à 25 W. Certifiés selon la norme IEC 62368-1 pour les équipements audio/vidéo et de technologie d'information et de communication, ces produits sont dotés d’une entrée de classe II ne nécessitant pas de mise à la terre. Les modèles KPSB peuvent fonctionner à des températures ambiantes allant de -40 à +80°C. Ces alimentations compactes et économiques à montage sur circuit imprimé sont idéales pour les applications d'automatisation d'usine, de communications, d'instrumentation, de sécurité des bâtiments et de contrôle industriel.

La KPSB-6 mesure 39,5 x 19,4 x 18,3 mm (L x l x H) et délivre une puissance de sortie de 6 W (5 W à 3,3 V), avec des tensions de sortie de 3,3, 5, 9, 12, 15 et 24 V. La KPSB-25 mesure 50,8 x 27,94 x 24,9 mm (L x l x H) et délivre une puissance de sortie de 25 W (20 W à 5 V), avec des tensions de sortie de 5, 12, 15, 24, 36 et 48 V. En plus des modèles à montage sur carte à cadre ouvert, des modèles encapsulés ou montés sur châssis avec des connecteurs enfichables sont également proposés.

Ces séries acceptent une large plage de tension d'entrée de 90 à 264 Vac et offrent des rendements allant jusqu'à 87%. La consommation électrique à vide est inférieure à 75 mW pour la série KPSB6 et à 100 mW pour la série KPSB25. La température ambiante de fonctionnement pour les modèles 6W est de -40 à +80°C, avec un derating linéaire à 50% de la charge de 60 à 80°C. La plage de température pour les modèles 25W est de -30 à +70°C, avec un derating linéaire à 50% de charge de 50 à 70°C.

Tous les modèles sont certifiés IEC/UL/CSA/EN 62368-1 et portent le marquage CE pour les directives Basse Tension, CEM et RoHS. Les séries KPSB sont également conformes aux normes IEC/EN 60335-1 (appareils ménagers) et IEC/EN 61558-1 (sécurité des transformateurs). L'isolation entrée/sortie est de 3 000 Vac et le courant de contact est inférieur à 250 µA. Ces séries sont également conformes aux normes EMI EN 55032-B (Classe B) et aux standards d'immunité EN 55024 et EN 61204-3.
 

PAGE TOP