Un convertisseur DC-DC au format ½ brique, de puissance 600 W et de tension d’entrée de 200 à 425 V, certifié conforme à la norme EN 62477-1 (catégorie de surtension III)

En ligne : 09 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement du convertisseur DC-DC PH600A280‑24 de la marque TDK-Lambda. La série de modules d’alimentation PH-A280 de tension d’entrée allant de 200 à 425 Vdc voit ainsi sa plage de puissance étendue de 50 à 600 W. Ce nouveau modèle, d’une tension de sortie de 24 V, est conçu pour les applications dans les secteurs de la transmission de données, du transport d’électricité et des énergies renouvelables utilisant une haute tension continue (HVDC) de 380 V en entrée.

Le modèle PH600A280-24, d’une tension de sortie de 24 V et d’une intensité assignée de 25 A, offre une large plage de réglage allant de 14,4 à 28,8 V pour s’adapter aux tensions non standard. Encapsulé dans un boîtier au format industriel standard ½ brique (61 x 12,7 x 57,9 mm), il assure un rendement de 93 % et peut fonctionner à pleine charge à une température de semelle comprise entre -40 et +85 °C, avec un derating linéaire à charge de 80 % à +100 °C. Ces convertisseurs peuvent être refroidis par conduction, ce qui les rend compatibles avec une utilisation en boîtier extérieur étanche ou dans des applications à refroidissement par liquide.

Tous les modules PH-A280 sont garantis 5 ans et comprennent la fonction marche/arrêt à distance, ainsi qu’une protection contre les surtensions et les surintensités. Cette série est entièrement isolée avec une tension d’isolation de 3 000 Vac entre l’entrée et la sortie. Elle est certifiée conforme aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/UL/CSA 62368-1, et porte le label CE attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS. Le modèle PH600A280-24 est également certifié conforme à la norme EN 62477-1 (catégorie de surtension III) pour les installations fixes raccordées de manière permanente au tableau électrique.

PAGE TOP