TDK Corporation (TSE 6762) a le plaisir d’annoncer le lancement de la série QM4, des alimentations modulaires AC-DC de la marque TDK-Lambda, qui présentent une réduction de l’encombrement de 15 %. La série QM4, d’une largeur de 108 mm, peut accepter jusqu’à quatre modules simple sortie ou double sortie, ainsi qu’une carte veille/signaux à double sortie pour proposer jusqu’à dix sorties. Tous les modèles de la série QM offrent un faible bruit acoustique et une isolation MoPP complète. Avec des certifications de sécurtité médicale et industrielle, la série QM convient à un vaste éventail d’utilisations, notamment les équipements médicaux de type BF, les appareils de Test & Mesure, de radiodiffusion, de communication, ou encore les applications du secteur des énergies renouvelables.
La série QM4 est capable de fournir une puissance de sortie de 650 W avec une tension d’entrée allant de 180 à 264 Vac, et de 550 W avec une large plage de tension d’entrée comprise entre 90 et 264 Vac. Il est possible de spécifier des tensions de sortie entre 2,8 V et 105,6 V et de raccorder en option un module Standby/signal. Celui-ci offre une ou deux tensions de veille au choix (5 V, 12 V, et 13,5 V à une intensité maximale de 2 A), une interface de communication PMBus™, une fonction d'INHIBIT ou de ENABLE du bloc, ainsi qu'un signal de bon fonctionnement de l'alimentation AC.
Ces blocs d’alimentation fonctionnent à des températures ambiantes allant de -20 °C à +70 °C, avec un derating de la puissance de sortie et du courant de sortie de 2,5 % par °C au-delà de 50 °C. Le boîtier compact présente des dimensions hors tout de 108 x 63,5 x 270 mm (L x H x P), pour un poids compris entre 1,125 kg et 1,845 kg, selon la configuration du module. Le rendement de la série QM peut atteindre 91 %, réduisant la dissipation thermique interne et autorisant l’emploi d’un ventilateur à basse vitesse et faible bruit audible pour le refroidissement. Cela permet d’améliorer l’expérience du patient/de l’utilisateur et d’accroître la fiabilité. Cette série est également garantie 7 ans.
Les alimentations de la série QM sont certifiées conformes aux normes CEI/EN/UL/CSA 606011, ANSI/AAMI ES 606011, CEI/EN 610101, et CEI/EN/UL/CSA 609501. Elles portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Grâce à une tension d’isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l’entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MoPP) entre l’entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse, cette série peut être utilisée dans les équipements médicaux de classe BF, tels que les tensiomètres ou les incubateurs. La série QM4 présente un courant de fuite à la terre maximal de 300 µA, tout en respectant les normes d'émission EN61000-6-3:2007 et EN60601-1-2:2015 (classe B pour les émissions par conduction et les émissions rayonnées). Ces alimentations satisfont également aux normes EN60601-1-2 et EN61000-6-2 relatives à l'immunité.
Il est extrêmement simple de choisir les produits de la série QM grâce à un configurateur en ligne, qui propose une sélection optimisée de modules avec un grand choix de signaux, de courants de fuite et de tensions de veille. Une fois saisis le courant et la tension de sortie désirés, le configurateur crée automatiquement un code abrégé à sept chiffres pour faciliter la passation de commande.