Des alimentations AC-DC 600 W programmables, refroidies par convection et certifiées pour les applications industrielles et médicales

En ligne : 22 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de sa série GXE600 d’alimentations AC-DC 600 W, certifiée conforme aux normes de sécurité CEI 60601-1 et CEI 62368-1 pour les applications médicales et industrielles. Avec un boîtier mesurant 1U, ces unités refroidies par convection sont programmables numériquement sur une large plage de tensions à l'aide d'une interface RS-485 (protocole Modbus en mode RTU) ou avec une tension externe de 0-6 V. Elles ont été conçues pour les instruments médicaux, industriels et d'essai exigeant un fonctionnement silencieux, un refroidissement sans ventilation et la programmation de tensions et courants constants.

La série GXE600 peut être utilisée comme alimentation de sortie fixe à 24 V ou 48 V ou programmée pour fournir une tension et un courant constants (CCVC). La plage de réglage est de 20 à 120 % pour la tension, et de 20 à 100 % pour le courant. Les paramètres de protection et de récupération peuvent être définis, de même que la vitesse de balayage du temps de montée. Une interface de communication numérique d'alimentation permet également aux alimentations d’indiquer la durée de vie restante des condensateurs électrolytiques ainsi que la durée de fonctionnement et l'historique des alarmes à des fins de maintenance préventive ou de diagnostic à distance.

Ces alimentations conviennent pour une vaste plage d'entrées comprises entre 85 et 265 Vac, pour un courant de fuite à la terre inférieur à 300 µA avec des fusibles double entrée en standard. Elles se prêtent à une utilisation à des températures ambiantes comprises entre -20 et +70° C (-40 °C au démarrage), avec un déclassement linéaire au-delà de 50° C pour une charge de 50 % à 70° C. Un déclassement ou un refroidissement externe s’impose à des tensions inférieures à 170 Vac. Les fonctionnalités complètes de cette série comprennent également une tension de veille isolée de 5 V 1 A, une commande marche/arrêt à distance, des circuits de signaux isolés DC OK et défaut AC et la mise en parallèle de jusqu'à cinq unités. Les dimensions du boîtier compact sont de 127 x 41 x 254 mm (l x H x L). La période de garantie est de 7 ans.

Cette série est certifiée conforme aux normes CEI/EN/ES/CSA 60601-1, CEI/EN/US/CSA 62368-1, CEI/EN/US/CSA 60950-1 et EN 62477-1 (COS III), et porte en outre le label CE attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Elle présente une tension d’isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l’entrée et la sortie, 2 000 Vac (1 MoPP) entre l’entrée et la masse et 1 500 Vac (1 MoPP) entre la sortie et la masse pour une utilisation avec des équipements de capacité nominale B et BF. Cette série est également conforme aux normes EN 55011-B, EN 55032-B, FCC classe B, VCCI-B relatives aux émissions conduites et rayonnées, ainsi qu’à la norme EN 61000-3-2 relative aux émissions de courant harmonique et à la norme EN 60601-1-2 (édition 4) relative à l'immunité.
 

PAGE TOP