Des modèles 10 kW et 15 kW viennent étoffer la nouvelle génération d’alimentations DC programmables

En ligne : 09 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction des alimentations DC programmables haute puissance de TDK‑Lambda, les modèles GSP dans sa série GENESYS+™. Ces nouveaux produits offrent aujourd’hui des versions de 10 kW, 2U de haut, et de 15 kW, en 3U. Ils sont caractérisés par des tensions et des courants de sortie sur une plage de  0‑10 V /1 500 A à 0‑600 V/25,5 A. La série GENESYS+™ s’adresse à un très large marché englobant les essais de composants, les essais aéronautiques et les essais automobiles, la fabrication de semi-conducteurs, le traitement des eaux, le placage et la simulation de panneaux solaires.

La technologie de traitement du signal numérique DSP (Digital Signal Processor) confère à ces unités de nouvelle génération un rendement, des performances et des fonctionnalités supérieurs à ceux des produits existants, le rendement pouvant atteindre 92 %. Ces 20 nouveaux modèles haute puissance peuvent être programmés pour fonctionner à tension, courant ou puissance constant. Ils permettent également de simuler une résistance interne pour les applications de charge de batteries et compenser la chute de tension sur long câble de sortie. Ils sont disponibles en entrée triphasée, de 170 à 265 Vac, de 342 à 460 Vac et de 342 à 528 Vac.

Tous les modèles GENESYS+™ s’accompagnent d’un lecteur LCD convivial dont l’utilisateur peut régler la luminosité pour en allonger la durée de vie. Ces unités se caractérisent également par des temps de programmation d’exécution et d’arrêt plus courts, avec contrôle par l’utilisateur des vitesses de montée et de descente de la tension et du courant. Deux broches de contrôle de sortie (drain ouvert) programmables par l’utilisateur permettent d’activer des dispositifs externes tels que des relais de déconnexion de charge.

Des formes d’ondes arbitraires, telles que celles utilisées pour la simulation de batterie au démarrage d’un véhicule, offrant  jusqu’à 100 pulsations, peuvent être produites et enregistrées dans quatre cellules mémoire. Celles-ci peuvent être activées soit à distance via les ports de communication soit sur le panneau frontal, permettant ainsi à l’utilisateur de basculer facilement d’un programme à l’autre.

Toutes les fonctions peuvent être programmées sur le panneau frontal, ou à distance à l’aide des interfaces de communication LAN (LXI 1.5), USB 2.0 ou RS232/485, fournies en standard (conformes SCPI). Une interface analogique de commande et de surveillance isolée (échelle 0-5 ou 0-10 V) est également disponible. Une interface GPIB (IEEE488.2) est disponible en option, ainsi que la plateforme d'interfaces Anybus CompactCom pour DeviceNet™, EtherCat, Modbus, PROFIBUS et diverses options d'interface au fur et à mesure de leur introduction. Le progiciel comprend un ensemble complet de pilotes, une application de création de formes d’ondes et une GUI virtuelle sur le panneau frontal. 

Les fonctions de sécurité incluent le redémarrage sécurisé/automatique, la mémorisation des derniers paramètres ainsi que des fonctions de protection intégrée. Une fois la fonction de redémarrage sécurisé configurée, l’alimentation reprend ses derniers paramètres opérationnels après interruption, la sortie demeurant toutefois désactivée dans le cas des applications laser. Avec la fonction de redémarrage automatique, l’alimentation reprend les derniers paramètres opérationnels utilisés sans que l’utilisateur n’ai besoin d’interagir. La fonction de mémorisation des derniers paramètres conserve des paramètres tels que la tension et le courant de sortie, l’activation/la désactivation de la sortie, le niveau OVP/UVL, le mode repli et amorçage à chaque séquence d’interruption de l’entrée AC, y compris après une période de stockage ou d’inutilisation prolongée. Les fonctions de protection intégrée incluent une protection contre les surtensions (OVP), un seuil de sous-tension (UVL), une protection contre les court-circuits (FOLD) ainsi qu’une protection contre les surchauffes (OTP).
 
Garantie cinq ans, cette série est certifiée conforme à la norme de sécurité CEI/EN/UL 60950-1, porte le label CE attestant de leur respect des directives Basses tension, CEM et RoHS2 et répond aux exigences de la norme CEI/NF/EN 61326 relatives à l’immunité et aux émissions concernant la compatibilité électromagnétique.
 

PAGE TOP