You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

480 W DIN-rail voeding met hoge vermogensdichtheid en 93% rendement

Posted : 14 Nov 2016

TDK Corporation introduceert de 480 W DRB480-24-1 DIN-rail AC-DC voeding met een vermogensdichtheid van 6 W/inch3. Het smalle formaat van de DRB480 maakt hem ideaal voor kleine behuizingen en schakelkasten met weinig ruimte. Met een gemiddeld rendement van meer dan 87% voldoet de DRB480 aan de ErP normen.
 
De DRB480 is ondergebracht in een robuuste metalen behuizing en heeft een diepte van 124 mm, een hoogte van 125 mm en een breedte van 84mm. Door het brede ingangsspanningsbereik van 90 tot 264 VAC is de voeding wereldwijd inzetbaar. De DRB480-24-1 heeft een 24 V/20 A uitgang en voorziet naast een LED-indicator in een DC OK signaal. De uitgangsspanning is instelbaar tussen 24 en 26,4 V om te compenseren voor reeksen van sperdiodes of FET’s in redundante configuraties.
 
De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC; tussen ingang en aarde is dat 1500 VAC en tussen uitgang en aarde 500 VAC. De DRB is convectiegekoeld en is gespecificeerd voor omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +70 °C (koude start bij -30 °C), met vanaf 50 °C een lineaire afname tot 62,5% van het vermogen bij 70 °C. Er is bij het ontwerp veel aandacht besteed aan de temperatuur van de elektrolytische condensator, waardoor een levensduur kan worden gegarandeerd van meer dan 7 jaar bij 24 uurs bedrijf bij 40 °C omgevingstemperatuur met 230 VAC ingangsspanning en 75% belasting.
 
De voedingsunit is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60950-1, UL 508 en is CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. Hij voldoet aan EN55011-B, EN55022-B, CISPR11-B, CISPR22-B, EN61204-3 Class A gestraalde en geleide emissies en is in overeenstemming met zowel de EN 61000-3-2 Class A norm voor harmonische stromen als de EN61000-4 immuniteitsnorm.

PAGE TOP

PAGE TOP