You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Nouvelle alimentation AC-DC 45 kW, offrant un rendement de 98% qui fournit une entrée de 385 Vdc aux systèmes d'alimentation distribués

Posted : 15 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de l'alimentation TPF45000-385 avec entrée triphasée, de 45 kW AC-DC, non isolée. Le TPF45000 fournit une sortie stable de 385 Vdc pour les systèmes d'alimentation distribués utilisant des convertisseurs DC-DC isolés pour les tests et mesures thermiques des semi-conducteurs, les imprimantes à grande échelle et autres équipements industriels. Grâce à un rendement de 98 %, il y a moins de perte de chaleur en interne, permettant le refroidissement par des ventilateurs internes à vitesse variable. En refroidissant de cette manière, on évite le recours à des systèmes de refroidissement par eau, coûteux et complexes.

Le TPF45000 peut fonctionner à partir d'une entrée triphasée Delta ou Wye de 360​​-528 Vac et à pleine charge à des températures ambiantes de -10°C à +50°C (démarrage à -20°C). En interne, l'alimentation comprend jusqu'à dix modules de 4,5 kW, permettant de configurer facilement des systèmes de faible puissance. Le boîtier de montage en rack mesure 450 mm de large (sans les brides latérales de montage en rack), 113 mm de haut (moins de 3U) et 533 mm de profondeur, et pèse 30 kg.

Pour la commande à distance, des signaux isolés indiquant DC ok, la perte de phase et d'alarme pour défaillance, sont disponibles. Une commande marche/arrêt à distance et une sortie auxiliaire de 13 à 15 V 0,5 A sont également fournies. De plus, des interfaces de communication PMBus™ et USB permettent de surveiller la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant de sortie, la température interne, les signaux d'état et le ventilateur, ou pour inhiber/activer la tension de sortie.

Le TPF45000 est certifié conforme aux normes de sécurité IEC/EN/UL/CSA 62368-1 et porte le marquage CE et UKCA pour les directives Basse Tension, EMC et RoHS. Le TPF45000 est également conforme aux normes EN55032-A (émissions conduites et rayonnées), SEMI F47-0706 (chutes de tension) et CEI 61000-4 (immunité). L'isolation entre l'entrée et la terre est de 2000 Vac.

PAGE TOP

PAGE TOP