You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Des alimentations modulaires de 600 W certifiées pour les équipements médicaux et industriels offrent un refroidissement par conduction

Posted : 03 Jan 2018

TDK Corporation annonce le lancement d'alimentations AC‑DC modulaires, série CM4 de TDK-Lambda, conçues pour fonctionner sous refroidissement par conduction, par convection ou par air forcé. Les avantages du refroidissement par conduction comprennent l'absence de vibrations ou de bruits audibles générés par le ventilateur, ainsi que la capacité de transférer la chaleur via la semelle de refroidissement ou via les parois du système. Certifiée sur le plan de la sécurité tant dans le domaine médical qu'industriel, cette série convient à un vaste éventail d'applications, comme les équipements médicaux, de Test et mesure, de radiodiffusion, de communication ou encore les applications militaires.

La série CM4 mesure 101,6 mm de large, 41 mm de haut et 177,8 mm de long. Elle délivre jusqu'à 600 W de puissance de sortie continue et une puissance de pointe pouvant atteindre 750 W pendant 5 s. La plage de tension d'entrée s'étend de 85 Vac à 264 Vac, avec un déclassement linéaire à 425 W de 120 Vac à 85 Vac. Offrant jusqu'à quatre modules monosortie, ces modules peuvent être configurés en série ou en parallèle, pour fournir une tension comprise entre 1,5 V et 232 Vdc et un courant de sortie allant jusqu'à 90 A. Les tensions de sortie nominales peuvent être réglées sur une plage minimale de 3:1.

Lorsqu'elle est refroidie par conduction, la semelle peut fonctionner à une température maximale de 105 °C, avec un derating de la puissance et du courant de 2,5 % par °C au-delà de 85 °C. La plage de température de fonctionnement à l'air ambiant va de -40 °C à +70 °C, avec un derating de la puissance de sortie totale de 2,5 % par °C au-delà de 50 °C. Le rendement peut atteindre 90 % (en fonction de la configuration). La consommation en veille est inférieure à 1 W.

Côté fonctionnalités et signalisation, la série CM4 inclut une tension de veille de 5 V / 1 A, des signaux de bon fonctionnement du module et de l'alimentation en courant alternatif (AC OK), la commande marche-arrêt à distance (modules individuels ou alimentation), un dispositif de contrôle de la température interne, la surveillance du courant de sortie, un module d’alimentation de polarisation, ainsi que la programmation à distance du courant et de la tension de sortie sur les modules S et Z.

Ces produits sont certifiés conformes aux normes CEI/EN/UL/CSA 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 et CEI/EN/UL/CSA 60950-1. Ils portent en outre le label CE, attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. Ils présentent une tension d'isolation de 4 000 Vac (2 MoPP) entre l'entrée et la sortie, de 1 500 Vac (1 MoPP) entre l'entrée et la masse, et de 500 Vdc entre la sortie et la masse. La fabrication de la série CM4 est contrôlée conformément aux normes ISO 9001 et ISO 13485, y compris pour la gestion des risques.

Tous les modèles affichent un courant de fuite à la terre maximal de 200 µA, tout en respectant les normes EN55011/55032-B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées. Ces alimentations répondent également aux normes EN60601-1-2 et EN61000-4 relatives à l'immunité. De plus, la série CM4 a été testée conformément aux parties pertinentes des normes MIL-STD-810G, MIL-STD -461F, MIL-STD -1399 et MIL‑STD‑704.

La sélection des produits est optimisée et simplifiée par l'utilisation d'un configurateur en ligne, qui propose un grand choix de courants et de tensions de sortie. Une fois la sélection effectuée, le configurateur crée automatiquement un code abrégé à huit chiffres qui facilite la passation de commande.

PAGE TOP

PAGE TOP