You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Des alimentations encapsulées AC/DC de 2 W et 4 W à mon-tage sur avec une large plage d'entrée de 90 Vac à 305 Vac

Posted : 18 Jul 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série KAS,  des alimentations AC-DC encapsulées de 2 W et 4 W à large plage d'entrée. Capables de fonctionner en continu de 90 Vac à 305 Vac  en entrée avec une fréquence de 47 Hz à 440 Hz, ces modèles sont parfaitement adaptés pour être utilisés avec des tensions d'entrée nominales de 115 V, 230 V et 277 Vac. De plus, grâce à leur conception de classe II, ils ne nécessitent aucune connexion à la terre. Avec une isolation Entrée – Sortie de 3 000 Vac ; la série KAS est idéale pour de nombreuses applications de faible puissance comme dans les automates, la sécurité, les équipements domestiques professionnels ou encore les systèmes exigeant des tensions de veille supplémentaires.
 
La série KAS est proposée en 8 tensions de sortie : 3,3 V, 5 V, 8 V, 9 V, 12 V, 14 V, 15 V et 24 V. La consommation hors charge est inférieure à 0,3 W. Les alimentations encapsulées à montage sur carte sont protégées par un boîtier en fibre de verre et résine plastique homologué UL 94V-0 pour une meilleure performance en cas de chocs et de vibrations. Les modèles 2 W et 4 W mesurent respectivement 28,5 x 25,8 x 17 mm et 37 x 27,5 x 17,5 mm. Les modèles KAS2 peuvent fonctionner sous refroidissement par convection à une température ambiante comprise entre -40 °C et +80 °C, avec un derating au-delà de 60 °C. La version KAS4 fonctionne de -40 °C à +70 °C ; son derating dépend de la tension de sortie.
 
Cette série est certifiée conforme à la norme UL/CSA/CEI/EN 60950-1 ; elle est conçue pour répondre à la norme CEI/EN 60335-1, et porte le label CE, attestant de son respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Tous les modèles répondent à la norme EN 55032-B relative aux émissions (conduites et rayonnées) ainsi qu'à la norme EN 55024 relative à l'immunité, et ce, avec un minimum de composants externes.

 

PAGE TOP

PAGE TOP