AC-DC-Netzgeräte

ZWS-BAF

AC-DC-Netzgerät

Die ZWS-BAF Open-Frame-Stromversorgungen der nächsten Generation sind in 5 verschiedenen Leistungsklassen mit 50W, 75W, 100W, 150W und in einer noch leistungsfähigeren Variante mit 300W erhältlich. Die Serie verfügt sowohl über Versionen mit Konvektions- als auch mit Zwangskühlung (Luftstromkühlung) und haben eine fünfjährige Garantie. Die konservativ bewerteten Geräte haben darüber hinaus eine sehr lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren. Sie sind ideal für langfristigen und zuverlässigen Betrieb geeignet, wie es für professionellen und industriellen Einsatz gefordert wird.

Features

  • Universal-/Weitbereichseingang (85 - 265VAC)
  • Leistungsfaktorkorrigiert
  • Netzteil mit Konvektionskühlung
  • sehr kompaktes Design
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ZWS50BAF-3 33 3.3V / 0A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS75BAF-3 49.5 3.3V / 15A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS100BAF-3 66 3.3V / 20A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BAF-3 99 3.3V / 30A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS50BAF-5 50 5V / 10A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS75BAF-5 75 5V / 15A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS100BAF-5 60 5V / 20A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BAF-5 150 5V / 30A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS50BAF-12 51.6 12V / 4.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS75BAF-12 75 12V / 6.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS100BAF-12 102 12V / 8.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BAF-12 150 12V / 12.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS300BAF-12 300 12V / 25A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS50BAF-15 52.5 15V / 3.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS75BAF-15 75 15V / 5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BAF-15 150 15V / 10A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS300BAF-15 300 15V / 20A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS100BAF-15 100.5 16V / 6.7A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS50BAF-24 50.4 24V / 2.1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS75BAF-24 76.8 24V / 3.2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS100BAF-24 103.2 24V / 4.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BAF-24 151.2 24V / 6.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS300BAF-24 300 24V / 12.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS300BAF-36 302.4 36V / 8.4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS50BAF-48 52.8 48V / 1.1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS75BAF-48 76.8 48V / 1.6A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS100BAF-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS150BAF-48 153.6 48V / 3.2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWS300BAF-48 302.4 48V / 6.3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

300 W-Netzteilreihe ZWS300BAF jetzt auch mit 12 V und 15 V
lesen

TDK-Lambda erweitert seine erfolgreiche ZWS-BAF Serie um ein 300 W Modell
lesen

ZWS-BAF: Leiterplatten-Netzteile jetzt mit 100 W und 150 W
lesen

50/75-W-Low-Cost-Einbaunetzteile mit 10 Jahren Lebensdauer
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die ZWS-BAF Open-Frame-Stromversorgungen der nächsten Generation sind in 5 verschiedenen Leistungsklassen mit 50W, 75W, 100W, 150W und in einer noch leistungsfähigeren Variante mit 300W erhältlich. Die Serie verfügt sowohl über Versionen mit Konvektions- als auch mit Zwangskühlung (Luftstromkühlung) und haben eine fünfjährige Garantie. Die konservativ bewerteten Geräte haben darüber hinaus eine sehr lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren. Sie sind ideal für langfristigen und zuverlässigen Betrieb geeignet, wie es für professionellen und industriellen Einsatz gefordert wird.

weitere Informationen

PAGE TOP