AC-DC-Netzgeräte

KM

AC-DC-Medizin-Netzteil
KM

Die KM Serie wurde speziell für Anwendungen in Medizin und Industrie entworfen. Durch ihre robuste, aber trotzdem leichte und kompakte Bauart, widerstehen diese gekapselten Netzteile Staub und Feuchtigkeit. Die Serie ist mit 15W und 40W Leistung erhältlich, verfügt über Modelle mit Einzel-, Dual- und Triple-Ausgang und deckt die gängigsten Spannungen ab. Die Schutzklasse II Konstruktion mit doppelter Isolation kann ohne Erdungsverbindung (Schutzleiter) betrieben werden.

Features

  • geringes Gewicht bei kleiner Baugröße
  • geeignet für die Leiterplattenmontage
  • Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang
  • Medizinische Zulassungen (4kVAC Input-Output)
  • Klasse II (kein Schutzleiteranschluss nötig)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
KMT15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.15A
-15V / 0.15A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMD15-1515 15 15V / 0.5A
-15V / 0.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMT40-51515 40 5V / 5A
15V / 0.5A
-15V / 0.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMD40-1515 40 15V / 1.33A
-15V / 1.33A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMT15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.2A
-12V / 0.2A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMT40-51212 40 5V / 5A
12V / 0.6A
-12V / 0.6A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMD15-1212 15 12V / 0.625A
-12V / 0.625A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMD40-1212 40 12V / 1.66A
-12V / 1.66A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMD15-55 15 5V / 1.5A
-5V / 1.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMD40-55 40 5V / 4A
-5V / 4A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15-3P3 9.9 3.3V / 3A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS40-3P3 26.4 3.3V / 8A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMD40-524 40 5V / 5A
24V / 0.625A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMD40-512 40 5V / 5A
12V / 1.25A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS40-5 40 5V / 8A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15-9 15.03 9V / 1.67A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS40-9 39.96 9V / 4.44A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15-12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS40-12 39.96 12V / 3.33A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS40-15 40.05 15V / 2.67A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS15-24 14.88 24V / 0.62A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
KMS40-24 40.08 24V / 1.67A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die KM Serie wurde speziell für Anwendungen in Medizin und Industrie entworfen. Durch ihre robuste, aber trotzdem leichte und kompakte Bauart, widerstehen diese gekapselten Netzteile Staub und Feuchtigkeit. Die Serie ist mit 15W und 40W Leistung erhältlich, verfügt über Modelle mit Einzel-, Dual- und Triple-Ausgang und deckt die gängigsten Spannungen ab. Die Schutzklasse II Konstruktion mit doppelter Isolation kann ohne Erdungsverbindung (Schutzleiter) betrieben werden.

weitere Informationen

PAGE TOP