DC-DC-Wandler

HQA

DC-DC-Wandler
HQA

Diese für härteste Einsatzbedingungen entwickelten DC-DC Wandler liefern 85 - 120W Ausgangsleistung mit Ausgangsspannungen von 5V bis 48V. Die HQA120 Module sind voll gekapselt und arbeiten über einen extrem weiten Eingangsspannungsbereich von 9 bzw. 18 bis 40VDC. Kurzzeitige Spannungsspitzen bis 50VDC können den Modulen nichts anhaben. Die Gleichspanuungswandler sind prädestiniert für den Einsatz unter extremen Temperaturschwankungen im mobilen Outdoor-Einsatz. Prüfungen auf Basis der MIL-STD-833 & 202 qualifizieren die Module auch für den Einsatz im Militärbereich. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -40°C bis +115°C in der Standardversion und sogar von -55°C bis +115°C in der Top-Version. Alle Modelle bieten neben einer Remote Sense auch eine Remote ON/OFF Funktion. Die ausgangsseitige Überstrombegrenzung und der Überspannungsschutz setzen sich automatisch zurück.

Features

  • Standard ¼ Brick Format (Quarter Brick)
  • 9-40, 18-40VDC Eingangsbereich
  • bis zu 92 % Wirkungsgrad
  • Betrieb bei Temperaturen bis zu 115°C (Baseplate) möglich
  • Robustes, gekapseltes Gehäuse
  • keine Optokoppler verwendet
  • Module sind bereits umfangreich vorgeprüft 

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W085W050V 85 5V / 17A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W120W050V 120 5V / 24A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W085W120V 85 12V / 7.1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W120W120V 120 12V / 10A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W085W150V 85 15V / 5.7A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W120W150V 120 15V / 8A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W085W240V 85 24V / 3.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W120W240V 120 24V / 5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W085W280V 85 28V / 3A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA2W120W280V 120 28V / 4.2A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
HQA24120W480V 120 48V / 2.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Harsh environment DC-DC converter series extended with additional voltages and power levels
lesen

120W DC-DC-Wandler für den Einsatz unter rauesten Umgebungsbedingungen
lesen

High performance 120W DC-DC converters are suitable for harsh environments
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Diese für härteste Einsatzbedingungen entwickelten DC-DC Wandler liefern 85 - 120W Ausgangsleistung mit Ausgangsspannungen von 5V bis 48V. Die HQA120 Module sind voll gekapselt und arbeiten über einen extrem weiten Eingangsspannungsbereich von 9 bzw. 18 bis 40VDC. Kurzzeitige Spannungsspitzen bis 50VDC können den Modulen nichts anhaben. Die Gleichspanuungswandler sind prädestiniert für den Einsatz unter extremen Temperaturschwankungen im mobilen Outdoor-Einsatz. Prüfungen auf Basis der MIL-STD-833 & 202 qualifizieren die Module auch für den Einsatz im Militärbereich. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -40°C bis +115°C in der Standardversion und sogar von -55°C bis +115°C in der Top-Version. Alle Modelle bieten neben einer Remote Sense auch eine Remote ON/OFF Funktion. Die ausgangsseitige Überstrombegrenzung und der Überspannungsschutz setzen sich automatisch zurück.

weitere Informationen

PAGE TOP