DC-DC-Wandler

iEH

DC-DC-Wandler
iEH

TDK-Lambda’s iEH-Serie im Achtel-Brick Format liefert stolze 300W Ausgangsleistung bei 12V Spannung. Als Eingangsspannung sind nominal 48V (36 bis 75V) erforderlich. Eine digitale, adaptive Regelung ermöglicht herausragende dynamische Regeleigenschaften und hervorragende Stabilität der Ausgangsspannung auch bei hoher kapazitiver Belastung. Damit kann das Modul auch unter widrigen Umgebungsbedingungen noch viel Ausgangsleistung bereitstellen.

Features

  • 300W im Achtel-Brick-Format
  • digitale adaptative Regelung
  • bis zu 95.5% Wirkungsgrad
  • feste Schaltfrequenz
  • Kühlung über Baseplate

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iEH4N033A096V-1D9-R 317 9.6V / 33A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEH4N030A102V-1D9-R 306 10.2V / 30A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEH48028A108V-109-R 302 10.8V / 28A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iEH48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Eighth Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

300 W in Achtel-Brick-DC/DC-Wandler
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

TDK-Lambda’s iEH-Serie im Achtel-Brick Format liefert stolze 300W Ausgangsleistung bei 12V Spannung. Als Eingangsspannung sind nominal 48V (36 bis 75V) erforderlich. Eine digitale, adaptive Regelung ermöglicht herausragende dynamische Regeleigenschaften und hervorragende Stabilität der Ausgangsspannung auch bei hoher kapazitiver Belastung. Damit kann das Modul auch unter widrigen Umgebungsbedingungen noch viel Ausgangsleistung bereitstellen.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP