RWS-B
AC-DC-Netzgerät
Die RWS-B-Serie (50 bis 1500 W) bietet solide Leistungen zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis! So verfügen diese Netzteile über eine extrem lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren (ecap-lifetime) und 7 Jahren Garantie. Alle RWS-B-Modelle arbeiten mit einem AC-Weitbereichseingang von 85 - 265 V und bieten Ausgangsspannungen von 5 bis 48VDC. Damit sind sie perfekt für den Einsatz in der Industrie, Messtechnik, Kommunikation, LED und im Bereich Rundfunk geeignet. Die Geräte RWS1000B/ME und RWS1500B/ME verfügen darüber hinaus über eine Medizinzulassung (IEC 60601-1).
Features
- sehr lange e-cap Lebensdauer
- 7 Jahre Garantie!
- weltweite Sicherheitszulassungen/ Medizin-Zulassung
- kompakte Bauform
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details
Schlüssel :
aktuelles Produkt
TDK-Lambda Newsroom
Universalnetzteilserie RWS-B jetzt mit 1000 und 1500 W Leistung, Medizinzulassung und 7 Jahren Garantie
lesen
Popular RWS-B series extended to include 1000W and 1500W models with medical safety certifications
lesen
7-year warranty 1000 and 1500W power supply models added to RWS-B series
lesen
RWS-B and LS Series warranties extended
lesen
RWS-B-Serie: Allrounder für langlebigen weltweiten Einsatz
lesen
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
https://i.vimeocdn.com/video/624661065_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/654577676_640.jpg
Die RWS-B-Serie (50 bis 1500 W) bietet solide Leistungen zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis! So verfügen diese Netzteile über eine extrem lange Lebensdauer der Elektrolytkondensatoren (ecap-lifetime) und 7 Jahren Garantie. Alle RWS-B-Modelle arbeiten mit einem AC-Weitbereichseingang von 85 - 265 V und bieten Ausgangsspannungen von 5 bis 48VDC. Damit sind sie perfekt für den Einsatz in der Industrie, Messtechnik, Kommunikation, LED und im Bereich Rundfunk geeignet. Die Geräte RWS1000B/ME und RWS1500B/ME verfügen darüber hinaus über eine Medizinzulassung (IEC 60601-1).