IEC-Steckerfilter
EMI-Filter
For applications that use a standard IEC320 3-pin mains cord, the EPCOS branded IEC Inlet Series of filters are easy to install and can be equipped with a modular fuse holder and switch. With both standard and medical leakage versions available, they offer an extended range of rated currents from 1A to 20A at 250 V DC/AC.
Features
- Hochleistungs-Netzfilter mit sehr leichter Installation
- kompaktes Metallgehäuse
- optional mit Sicherung und EIN/AUS-Schalter
- für Nennströme von 1A bis 20 A bei 250 V DC/AC
- in vielen Bereichen einsetzbar: u.a. in der Telekommunikation und in Testsystemen
- Modelle mit sehr geringem Ableitstrom (max. 0.002 mA) für die Medizin
Dieser Artikel wird nicht im TDK-Lambda Distributions-Netzwerk verkauft!
Epcos ist ein Mitglied der TDK Gruppe
TDK-Lambda Newsroom
High-End 2-Leiter-EMV-Filter
lesen
Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.
For applications that use a standard IEC320 3-pin mains cord, the EPCOS branded IEC Inlet Series of filters are easy to install and can be equipped with a modular fuse holder and switch. With both standard and medical leakage versions available, they offer an extended range of rated currents from 1A to 20A at 250 V DC/AC.