Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!
EVA2400 models can be programmed via the built-in RS232/485 and analogue interfaces, with a PC based GUI included. Models are available with output voltage ratings of 15-150, 30-300 and 60-600V with corresponding output current adjustment ranges of 0-16, 0-8 and 0-4A to achieve a 2.4kW output power. The 2U high system can operate in either constant current or constant voltage modes and accepts a 170-265Vac single phase input.
        Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.
Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern
Programmierbare Industrie-Netzteile: 2,4 kW in 2 HE
lesen
Um unsere Software herunterzuladen, müssen Sie gegebenenfalls die Bedingungen unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren.
Lesen Sie die EULA