programmierbare Stromversorgungen
Z+ (200-800W)
programmierbare Stromversorgung
Mit herausragenden Eigenschaften etwa bei Wirkungsgrad, Flexibilität und Zuverlässigkeit wurde die neue Reihe Z+ im 2 HE-Format für eine breite Palette an ATE- und OEM-Einsatzmöglichkeiten ausgelegt. Die Serie besitzt eine Ausgangsleistung von 200 bis 800W, Ausgangsspannungen bis zu 650V und Ausgangsströme bis zu 72A. Die Netzteile verfügen alle über USB, RS232 & RS485 Schnittstellen, optional LAN, GPIB und isolierte analoge Schnittstellen. Die Geräte können entweder im Konstantstrom- oder Konstantspannungsmodus betrieben werden und akzeptieren einen 85-265Vac Weitbereichseinang. TDK-Lambda gewährt eine fünfjährige Garantie.
Features
- 2 HE programmierbare Stromversorgung
- USB-, RS232/485-Schnittstellen & analoge Ansteuerung
- LAN, GPIB & isolierte analoge Schnittstellen
- neu: Ausgangsspannungen bis zu 650 VDC!
- 16 Bit Auflösung, schnelle Ansprechzeit bei der Programmierung
- Arbiträr-Generator mit Speicherfunktion
- Steuerfähige Signalausgänge
- 5 Jahre Garantie
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details
TDK-Lambda Newsroom
Neue Z+ HV-Netzgeräte für den Einsatz in R&D-Umgebungen
lesen
Z+ -Netzteil-Familie jetzt auch mit 800 W verfügbar
lesen
800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies
lesen
Labornetzteilreihe (200/400 W) mit integriertem Arbiträrgenerator
lesen
Neue programmierbare Labornetzteil-Serie Z+: Ein Drittel kleiner, höchst flexibel und 5 Jahre Garantie
lesen
Mit herausragenden Eigenschaften etwa bei Wirkungsgrad, Flexibilität und Zuverlässigkeit wurde die neue Reihe Z+ im 2 HE-Format für eine breite Palette an ATE- und OEM-Einsatzmöglichkeiten ausgelegt. Die Serie besitzt eine Ausgangsleistung von 200 bis 800W, Ausgangsspannungen bis zu 650V und Ausgangsströme bis zu 72A. Die Netzteile verfügen alle über USB, RS232 & RS485 Schnittstellen, optional LAN, GPIB und isolierte analoge Schnittstellen. Die Geräte können entweder im Konstantstrom- oder Konstantspannungsmodus betrieben werden und akzeptieren einen 85-265Vac Weitbereichseinang. TDK-Lambda gewährt eine fünfjährige Garantie.