DC-DC-Wandler

CN-A

DC-DC-Wandler
CN-A

Mit Eingangsspannungsbereichen von 60 - 160Vdc oder 14.4 - 36Vdc adressiert die Baureihe CN-A in erster Linie Anwendungen im Bereich Bahn. Die Prüfung für Shock and Vibration nach IEC61373 und ein optionales Coating erlauben den Einsatz in Endgeräten mit Zulassungen nach EN50155. Die Modellpalette umfasst Module im Leistungsbereich von 30W bis 100W als Quarterbrick und 200W als Halfbrick mit Ausgangsspannungen von 5V bis 24V.

Features

  • 60 - 160 und 14.4 - 36 VDC Eingangsspannungen
  • Schock- und Vibrationsfestigkeit gem. IEC 61373
  • Kühlung über Basisplatte
  • Volle Ausgangslast bei 100°C Basisplatten-Temperatur
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CN30A110-5 30 5V / 6A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN50A110-5 50 5V / 10A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN50A24-5 50 5V / 10A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN100A110-5 100 5V / 20A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN100A24-5 100 5V / 20A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN200A110-5 200 5V / 40A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN30A110-12 30 12V / 2.5A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN50A110-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN50A24-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN100A110-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN100A24-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN200A110-12 200 12V / 16.7A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN30A110-15 30 15V / 2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN50A110-15 51 15V / 3.4A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN100A110-15 100.5 15V / 6.7A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN200A110-15 200 15V / 13.4A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN30A110-24 31.2 24V / 1.3A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN50A110-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN50A24-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN100A110-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN100A24-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CN200A110-24 200 24V / 8.4A
Half Brick aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

  • Produktbild
    Download JPG

TDK-Lambda Newsroom

Robuste, kontaktgekühlte Quarterbricks für den Schienenverkehr
lesen

Robuste 100 W-Quarterbrick-DC/DC-Wandler mit 24 V-Eingang für Bahnanwendungen
lesen

Neues 200 W-Halfbrickmodul für leistungshungrige Bahnanwendungen
lesen

DC/DC-Wandler mit 30-100 W für Anwendungen im Schienenverkehr
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Mit Eingangsspannungsbereichen von 60 - 160Vdc oder 14.4 - 36Vdc adressiert die Baureihe CN-A in erster Linie Anwendungen im Bereich Bahn. Die Prüfung für Shock and Vibration nach IEC61373 und ein optionales Coating erlauben den Einsatz in Endgeräten mit Zulassungen nach EN50155. Die Modellpalette umfasst Module im Leistungsbereich von 30W bis 100W als Quarterbrick und 200W als Halfbrick mit Ausgangsspannungen von 5V bis 24V.

weitere Informationen

PAGE TOP