DC-DC-Wandler

PXA

DC-DC-Wandler
PXA

These fixed frequency, 1"" x 1"" footprint converters feature an open frame design and have 2:1 or 4:1 DC inputs to cover nominal voltages of 12V, 24V and 48V. Models are available covering 3.3V to 15V outputs and have a choice of positive or negative remote on/off. Output adjustment and surface mount versions can also be specified.

Features

  • Grundfläche nach Industriestandard
  • 9-36 V oder 18-75 V DC Eingangsspannung
  • Standard Pin-Belegung
  • hoher Wirkungsgrad

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-24S3P3 11.55 3.3V / 3.5A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-48S3P3 11.55 3.3V / 3.5A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-24WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-48WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-24S05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-24WS05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-48S05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-48WS05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-24S12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-24WS12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-48S12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-48WS12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-24S15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-24WS15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-48S15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXA15-48WS15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

These fixed frequency, 1"" x 1"" footprint converters feature an open frame design and have 2:1 or 4:1 DC inputs to cover nominal voltages of 12V, 24V and 48V. Models are available covering 3.3V to 15V outputs and have a choice of positive or negative remote on/off. Output adjustment and surface mount versions can also be specified.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP