DC-DC-Wandler

iBA

DC-DC-Wandler (POL)
iBA

Die iBA-Serie ist ein DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Mit einer Größe von 20,3x11,4 mm liefert das Modul bis zu 8A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,8V bis 5,0V. Auf der Eingangsseite sind Spannungen von 3,3V oder 5V möglich. Der Wirkungsgrad beträgt 94% bei maximaler Last.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)
• 3.0-5.5 V und 6.0-14.0 V Eingangsspannung
• 0.8-5.0 V Nominal-Ausgangsspannung
• SMD-Technik
• niedrige Bauhöhe (8.38 mm)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-000-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iBA05008A008V-001-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die iBA-Serie ist ein DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Mit einer Größe von 20,3x11,4 mm liefert das Modul bis zu 8A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,8V bis 5,0V. Auf der Eingangsseite sind Spannungen von 3,3V oder 5V möglich. Der Wirkungsgrad beträgt 94% bei maximaler Last.

weitere Informationen

PAGE TOP