Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Ihre E-mail:
     

Land:

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Filter & Zubehör

Filter & Zubehör

DBM20

NEU24Vdc 20A Puffermodul für DIN-Schienenmontage
DBM20

Das DBM-Modul ist ideal für die Bereitstellung von kurzzeitigen Überbrückungs- oder Spitzenleistungen für Lasten, die an ein AC-DC-Netzteil mit 24 Vdc-Ausgang angeschlossen sind. Es kann eine zusätzliche Überbrückungszeit von 250ms bei einer Ausgangsleistung von 448W liefern.

Im Normalbetrieb wird die Energie in den Elektrolytkondensatoren des DBM20 gespeichert. Wenn die Wechselstromversorgung für eine kurze Zeit unterbrochen wird, versorgt der DBM20 die Last weiterhin mit Energie und ermöglicht so ein sicheres und kontrolliertes Abschalten der Geräte. Das DBM20 kann in einen festen oder variablen Puffermodus eingestellt werden. Im festen Modus liefert es Strom, wenn die Eingangsspannung auf 22,4V abfällt, im variablen Modus, wenn die Eingangsspannung um 1V sinkt. Mehrere Puffermodule können für eine zusätzliche Überbrückungszeit parallel geschaltet werden. Der Produktstatus kann über ein DC-OK-Relais aus der Ferne oder lokal über die LED-Anzeigen abgefragt werden. Die Ausgangsspannung kann auch gesperrt werden, um eine unsichere Entladung der gespeicherten Energie zu vermeiden.

Features

  • 250ms Netzausfallüberbrückung bei 448W
  • Verwendet Elektrolytkondensatoren zur Energiespeicherung
  • Sehr schmal, nur 49mm auf DIN-Schiene nötig
  • Parallelfähig      
  • Remote on/off um unkontrollierte Entladung zu stoppen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer zusätzliche Informationen Status pdf Datenblatt anzeigen
DBM20 24V 20A Buffer Module neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
DBM20/E 24V 20A Buffer Module neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : neues Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

24Vdc 20A Puffer-(Überbrückungs-)Modul für DIN-Schienenmontage hat eine geringe Breite von 49mm
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Das DBM-Modul ist ideal für die Bereitstellung von kurzzeitigen Überbrückungs- oder Spitzenleistungen für Lasten, die an ein AC-DC-Netzteil mit 24 Vdc-Ausgang angeschlossen sind. Es kann eine zusätzliche Überbrückungszeit von 250ms bei einer Ausgangsleistung von 448W liefern.

Im Normalbetrieb wird die Energie in den Elektrolytkondensatoren des DBM20 gespeichert. Wenn die Wechselstromversorgung für eine kurze Zeit unterbrochen wird, versorgt der DBM20 die Last weiterhin mit Energie und ermöglicht so ein sicheres und kontrolliertes Abschalten der Geräte. Das DBM20 kann in einen festen oder variablen Puffermodus eingestellt werden. Im festen Modus liefert es Strom, wenn die Eingangsspannung auf 22,4V abfällt, im variablen Modus, wenn die Eingangsspannung um 1V sinkt. Mehrere Puffermodule können für eine zusätzliche Überbrückungszeit parallel geschaltet werden. Der Produktstatus kann über ein DC-OK-Relais aus der Ferne oder lokal über die LED-Anzeigen abgefragt werden. Die Ausgangsspannung kann auch gesperrt werden, um eine unsichere Entladung der gespeicherten Energie zu vermeiden.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP