DC-DC-Wandler

PXD-M

NEU30W DC-DC Wandler für die Platinenmontage
PXD-M

Die PXD-M-Serie ist ein DC-DC-Wandler im 2x1“ Format mit Zulassungen nach IEC 60601-1 für Medizingeräte und IEC 62368-1 für Audio-/Video-, Informations- und Kommunikations-technologie. Ausgestattet mit einer Isolationsspannung Pri/Sek von 5000Vac bietet die Serie 4:1 Weitbereichseingänge mit 9 bis 36Vdc oder 18 bis 75Vdc und Ausgangsspannungen von 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 und +/- 15Vdc.

Features

  • Weiter 4:1 Eingangsspannungsbereich
  • Standard 2” x 1” Format
  • Zertifiziert nach IEC 60601-1 und IEC 62368-1
  • 2x MOPP Isolation
  • geringe Leerlauf-Leistungsaufnahme

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-24WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-48WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-24WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-48WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-24WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-48WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-24WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-48WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-24WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-48WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-24WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-48WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-24WS24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
PXD-M30-48WS24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount neues Produkt Check stock pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : neues Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

30W DC-DC-Wandler mit verstärkter 5kVac-Isolation und weiten 4:1-Eingangsbereichen für Medizin und Industrie
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die PXD-M-Serie ist ein DC-DC-Wandler im 2x1“ Format mit Zulassungen nach IEC 60601-1 für Medizingeräte und IEC 62368-1 für Audio-/Video-, Informations- und Kommunikations-technologie. Ausgestattet mit einer Isolationsspannung Pri/Sek von 5000Vac bietet die Serie 4:1 Weitbereichseingänge mit 9 bis 36Vdc oder 18 bis 75Vdc und Ausgangsspannungen von 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 und +/- 15Vdc.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP