Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  dc-dc-wandler  ››  dda

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

DDA

DC-DC-Wandler

Die DDA-Geräte sind äußerst kompakte DC-DC-Wandler mit Ausgangsleistungen bis maximal 500W zur Montage auf einer Hutschiene. In den Geräten zum Einsatz kommen unsere Point-of-Load Converter der i6A-Baureihe ohne galvanische Trennung. Der bewusste Verzicht auf die Isolation Primär/Sekundär ermöglicht hervorragende Wirkungsgrade bis 95% bei gleichzeitig sehr weiten Bereichen für Eingangs- und Ausgangsspannung. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 9-53Vdc lassen sich die Geräte universell an Busspannungen mit 12V, 24V und auch 48V betreiben. Die Ausgangsspannungspalette reicht von 3,3V bis 24V. Typische Anwendungsfelder sind Industrieapplikationen sowie Test- und Messsysteme in denen alle Systemspannungen auf eine gemeinsame Masse bezogen sind. Hier ist keine galvanische Trennung erforderlich und die DDA-Serie ist eine flexible Lösung um aus einem vorhandenen Niederspannungsbus weitere Spannungen abzuzweigen. Die DDA-Serie umfasst 3 Modelle – einen Typ mit nominal 12V (einstellbar von 3.3V bis 15V) und maximal 20A Strom; einen Typ mit Dualausgang +12V/20A und +5V/20A (jeweils einstellbar von 3,3V bis 15V); sowie einen weiteren Typ mit Dualausgang +12V/14A und -12V/8A (jeweils einstellbar von 3,3V bis 24V). Die Ausgangsleistung eines DDA beträgt 250W bei Konvektionskühlung. Durch einen forcierten Luftstrom können die Typen mit Dualausgang bis maximal 500W belastet werden.

DDA

Features

  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 95%
  • Eingangsspannungsbereich von 9-53Vdc
  • Ausgangsspannung von 3,3V bis 24V
  • Abmessungen (BxHxT): 36,5 mm x 123,4 mm x 115 mm
  • 250W bei Konvektionskühlung
  • 500W mit forcierter Kühlung

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
DDA500N-D2PP-1205-001 500W 12V / 20A
5V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DDA250N-S1PX-12-001 250W 12V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DDA325N-D2PN-1212-001 325W 12V / 14A
-12V / 8A
Enclosed aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
DDA500N-D2PP-1205-001 500W 12V / 20A
5V / 20A
Enclosed aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
DDA500N-D2PP-1205-001
Leistung 500W
Ausgänge 12V / 20A
5V / 20A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DDA250N-S1PX-12-001
Leistung 250W
Ausgänge 12V / 20A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DDA325N-D2PN-1212-001
Leistung 325W
Ausgänge 12V / 14A
-12V / 8A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DDA500N-D2PP-1205-001
Leistung 500W
Ausgänge 12V / 20A
5V / 20A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

DDA videos

Range Overview Video

DDA 250-500W non isolated DIN Rail DC-DC Converters Video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DDA Technische Downloads

Handbücher

Bilder & 3D Zeichnungen

Andere Ressourcen

Derzeit nicht verfügbar

Nützliche Links

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP