AC-DC-Netzgeräte

NV-Power Modular (Legacy)

AC-DC-Netzgerät
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: NV-Power Modular  
NV-Power Modular (Legacy)

Die NV350- und NV700-Serie sind modulare Stromversorgungen der 5. Generation von TDK-Lambda. Über unseren Online-Schnell-Konfigurator können Sie die gewünschte Kombination Ihrer Module, Konverter und Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen wählen. Somit kann ein Netzteil mit einem hohen Wirkungsgrad schnell in eine vorgefertigte Baugruppe eingebaut werden. Leistungen von 350 bis 1150W mit Ausgangsspannungen bis 64 Volt sind lieferbar (oder höher, wenn die Ausgänge in Reihe geschaltet werden).

Features

  • hoher Wirkungsgrad
  • hohe Leistungsdichte
  • bis zu 9 Ausgangsspannungen
  • keine Grundlast
  • passend für 1 HE Rack-Gehäuse
  • Versionen mit Medizinzulassungen verfügbar

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die NV350- und NV700-Serie sind modulare Stromversorgungen der 5. Generation von TDK-Lambda. Über unseren Online-Schnell-Konfigurator können Sie die gewünschte Kombination Ihrer Module, Konverter und Erweiterungskarten gemäß Ihren Anforderungen wählen. Somit kann ein Netzteil mit einem hohen Wirkungsgrad schnell in eine vorgefertigte Baugruppe eingebaut werden. Leistungen von 350 bis 1150W mit Ausgangsspannungen bis 64 Volt sind lieferbar (oder höher, wenn die Ausgänge in Reihe geschaltet werden).

weitere Informationen

PAGE TOP