programmierbare Stromversorgungen

GENESYS+™ GSP

NEU10kW in 2U & 15kW in 3U
GENESYS+™ GSP

Die neuen GENESYS+TM GSP Modelle mit 5 Jahren Garantie bieten 10kW in 2U und 15kW in 3U mit Ausgangsspannungen und –strömen von 0-10V / 1.500A bis 0-600V / 25.5A. Die neuen Modelle können - je nach Bedarf einstellbar - als Konstantspannungsquelle, Konstantstromquelle oder Konstantleistungsquelle arbeiten. Drei verschiedene Eingangsoptionen stehen zur Verfügung: 170-265VAC, 342-460VAC oder 342-528VAC. Bedienung und Programmierung der Netzteile erfolgen wahlweise über die Bedienelemente an der Gerätefront, oder digital über LAN (LXI 1.5), USB 2.0 oder RS232/RS485-Schnittstelle oder über isolierten analogen Steuer- und Überwachungsanschlüsse (0-5V, 0-10V) - alles Teil der Standardausstattung. Weitere Schnittstellen werden optional zur Verfügung stehen, darunter GPIB (IEEE 488.2), die Plattform Anybus CompactCom für DeviceNetTM, EtherCat, Modbus, PROFIBUS und andere.
 

Features

  • Höchste Leistungsdichte - 10kW in 2U, 15kW in 3U
  • Built-in LAN, USB
  • RS-232 & RS-485
  • Isolierte analoge Programm-/Monitor- und Steuerschnittstelle
  • Skalierbare Parallelsysteme bis zu 20kW
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
GSP10-1000 10000 10V / 1000A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP10-1500 15000 10V / 1500A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP20-500 10000 20V / 500A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP20-750 15000 20V / 750A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP30-340 10200 30V / 340A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP30-510 15300 30V / 510A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP40-250 10000 40V / 250A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP40-375 15000 40V / 375A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP60-170 10200 60V / 170A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP60-255 15000 60V / 255A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP80-130 10400 80V / 130A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP80-195 15600 80V / 195A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP100-100 10000 100V / 100A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP100-150 15000 100V / 150A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP150-68 10200 150V / 68A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP150-102 15300 150V / 102A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP200-50 10000 200V / 50A
2U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP200-75 15000 200V / 75A
3U Rack neues Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP300-34 10200 300V / 34A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP300-51 15300 300V / 51A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP600-17 10200 600V / 17A
2U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
GSP600-25.5 15300 600V / 25.5A
3U Rack aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : neues Produkt aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

  • Produktbild
    Download JPG

TDK-Lambda Newsroom

Programmierbare DC-Stromversorgung um EtherCAT-Schnittstelle erweitert
lesen

ModBUS-TCP-Schnittstellenoption zur programmierbaren DC-Netzteilserie ergänzt
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die neuen GENESYS+TM GSP Modelle mit 5 Jahren Garantie bieten 10kW in 2U und 15kW in 3U mit Ausgangsspannungen und –strömen von 0-10V / 1.500A bis 0-600V / 25.5A. Die neuen Modelle können - je nach Bedarf einstellbar - als Konstantspannungsquelle, Konstantstromquelle oder Konstantleistungsquelle arbeiten. Drei verschiedene Eingangsoptionen stehen zur Verfügung: 170-265VAC, 342-460VAC oder 342-528VAC. Bedienung und Programmierung der Netzteile erfolgen wahlweise über die Bedienelemente an der Gerätefront, oder digital über LAN (LXI 1.5), USB 2.0 oder RS232/RS485-Schnittstelle oder über isolierten analogen Steuer- und Überwachungsanschlüsse (0-5V, 0-10V) - alles Teil der Standardausstattung. Weitere Schnittstellen werden optional zur Verfügung stehen, darunter GPIB (IEEE 488.2), die Plattform Anybus CompactCom für DeviceNetTM, EtherCat, Modbus, PROFIBUS und andere.
 

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP