AC-DC-Netzgeräte

FPS

Frontend-Netzteil
FPS

Diese robusten 1000W Hot-Swap-Netzteile sind mit 12V, 24V, 32V und 48V Ausgang erhältlich und haben einen Weitberreichseingang von  85 bis 265Vac. Bis zu drei Geräte können optional in ein 19 "Rack mit 1HE eingesteckt werden, die entweder auf einen Ausgang zusammengeführt oder als drei einzelne, isolierte Ausgänge, ausgeführt werden. Eine I²C-Schnittstelle und ein IEC-Frontanschluss stehen optional zur Verfügung.

Features

  • nur eine Höheneinheit (HE) hoch
  • bis zu 3.000 W (3 units) in einem 19” Rack
  • Hot-Swap fähig (eingebaute Entkopplungs-Dioden)
  • sehr kostengünstig
  • 12, 24, 32  und 48 Volt Ausgangsspannungen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
FPSS1U 0 0V / 0A
1U Rack aktuelles Produkt
FPS1000 12 864 12V / 72A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 12/P 864 12V / 72A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 12/PS 864 12V / 72A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 12/S 864 12V / 72A
Enclosed aktuelles Produkt
FPS1000 24 960 24V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 24/P 960 24V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 24/PS 960 24V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 24/S 960 24V / 40A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 32 992 32V / 31A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 32/P 992 32V / 31A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 32/PS 992 32V / 31A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 32/S 992 32V / 31A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 48 1008 48V / 21A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 48/P 1008 48V / 21A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 48/PS 1008 48V / 21A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
FPS1000 48/S 1008 48V / 21A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Diese robusten 1000W Hot-Swap-Netzteile sind mit 12V, 24V, 32V und 48V Ausgang erhältlich und haben einen Weitberreichseingang von  85 bis 265Vac. Bis zu drei Geräte können optional in ein 19 "Rack mit 1HE eingesteckt werden, die entweder auf einen Ausgang zusammengeführt oder als drei einzelne, isolierte Ausgänge, ausgeführt werden. Eine I²C-Schnittstelle und ein IEC-Frontanschluss stehen optional zur Verfügung.

weitere Informationen

PAGE TOP