Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK lance des convertisseurs D...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK lance des convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés brevetés offrant un rendement de 99 %

veröffentlicht : 12 May 2026

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce le lancement de la série TDK-Lambda i9C, un module convertisseur DC-DC buck-boost non isolé de 1 500 W conçu pour optimiser le rendement d’un système, réduire les contraintes thermiques et prolonger l'autonomie de la batterie dans les applications industrielles et alimentées par batterie les plus exigeantes. La série i9C est lancée avec un modèle acceptant une entrée de 9 à 80 VDC et fournissant une sortie de 9,6 à 60 VDC, capable de délivrer jusqu'à 30 A. Une seconde configuration, compatible avec une plage d'entrée de 9 à 40 VDC et une sortie de 5 à 36 VDC, et pouvant atteindre 50 A, est prévue prochainement, élargissant ainsi les options de tension et de courant de la série.

Au cœur de la série i9C se trouve la technologie PHEPT (Programmable High-Efficiency Pass-through) brevetée de TDK-Lambda. PHEPT permet aux concepteurs de définir une plage de tension d'entrée dans laquelle le module contourne la régulation et connecte directement l'entrée à la sortie, éliminant ainsi les pertes de commutation et de conversion. Dans ce mode de fonctionnement, le rendement peut atteindre 99 %, réduisant considérablement la dissipation thermique et améliorant la fiabilité du système pour les ingénieurs, notamment ceux qui conçoivent des systèmes alimentés par batterie.

Le i9C est proposé dans un format compact de type quart de brique large avec une plaque de base intégrée prenant en charge le refroidissement par convection, conduction ou ventilation forcée, ce qui le rend parfaitement adapté aux environnements à température ambiante élevée et à faible débit d'air. Les fonctions de contrôle et de protection standard incluent une commande marche/arrêt à logique négative, un indicateur « power-good », une détection à distance, une protection contre les surintensités réglable par l'utilisateur, un mode veille basse consommation et des protections à récupération automatique. Le mode veille configurable par l'utilisateur programme le module d'alimentation dans un état de faible dissipation de puissance en cas d'inactivité ou de faible charge. La protection contre les surintensités réglable réduit les contraintes exercées tant sur le module d'alimentation que sur la charge et permet aux ingénieurs de réduire, voire de supprimer les circuits externes.

La série i9C est conçue pour les applications industrielles, de communication, de test et de mesure, ainsi que pour les applications alimentées par batterie, notamment les AGV, les AMR, les drones commerciaux et la robotique humanoïde. Les modules sont certifiés conformes aux normes de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1 et portent les marquages ​​CE et UKCA relatifs aux directives Basse Tension, EMC et RoHS.

-----

Principales applications

  • Robotique : AGV, AMR, drones commerciaux et humanoïdes ; tests et mesures, communications, équipements alimentés par batterie

Principales caractéristiques et avantages

  • Rendement allant jusqu'à 99 %
  • Compatible avec les entrées 9-80 V ou 9-40 V et les sorties 9,6-60 V ou 5-36 V
  • Surintensité réglable
  • Format compact quart de brique large avec plaque de base pour des options de refroidissement flexible

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP