vous êtes ici  :  accueil  ››  produits  ››  convertisseurs dc-dc  ››  i9c

Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

Alimentations AC-DC

i9C

NOUVELLE 1500W, 9 to 80V Input Non-Isolated DC-DC Buck-Boost Converter with PHEPT

Le convertisseur buck-boost DC-DC de la série i9C se distingue par son innovation phare : le mode PHEPT (Programmable High-Efficiency Pass-Through). Grâce à une technologie brevetée, le mode PHEPT permet aux concepteurs de définir une plage de tension d'entrée dans laquelle le module contourne la régulation et relie directement l'entrée à la sortie, éliminant ainsi les pertes liées à la commutation et à la conversion. Cela améliore le rendement, réduit les contraintes thermiques et prolonge l'autonomie de la batterie.

Le convertisseur prend en charge des entrées de 9 à 80 V ou de 9 à 40 V et des sorties de 9,6 à 60 V ou de 5 à 36 V, délivrant jusqu'à 1 500 W pour des architectures de bus de 12 V, 24 V, 48 V et 60 V. Son boîtier compact « wide quarter-brick » avec plaque de base offre des options de refroidissement flexibles.

Parmi ses fonctionnalités, on trouve un large réglage de la tension de sortie, une commande marche/arrêt à logique négative, un signal indiquant le bon fonctionnement de l’alimentation, une détection à distance, une protection contre les surintensités réglable par l'utilisateur, un mode veille à faible consommation et une protection à récupération automatique complète.

i9C

Caractéristiques

  • Up to 1500W in a compact wide quarter‑brick package, delivering high power density while requiring less board area
  • Up to 99% efficiency enabled by patented, user‑programmable PHEPT window technology
  • By minimising conversion losses, the i9C helps lower energy consumption and extends battery life in portable and battery‑powered systems
  • User‑configurable sleep mode that places the module into a low‑power dissipation state during idle or light‑load conditions
  • Wide operating voltage flexibility, supporting 9–80 V or 9–40 V inputs and a wide output adjustment range of 9.6–60 V or 5–36 V
  • Designed for high‑ambient, low‑airflow environments

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
i9C2W050A240V-0C3-R 1.5kW 5V - 36V / 50A Quarter Brick Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
i9C2W050A240V-NC3-R 1.5kW 5V - 36V / 50A Quarter Brick Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
i9C4W030A480V-0C3-R 1.5kW 9.6V - 60V / 30A Quarter Brick Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
i9C4W030A480V-NC3-R 1.5kW 9.6V - 60V / 30A Quarter Brick Nouveau produit Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
i9C2W050A240V-0C3-R
Power 1.5kW
Outputs 5V - 36V / 50A
Construction Quarter Brick
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i9C2W050A240V-NC3-R
Power 1.5kW
Outputs 5V - 36V / 50A
Construction Quarter Brick
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i9C4W030A480V-0C3-R
Power 1.5kW
Outputs 9.6V - 60V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
i9C4W030A480V-NC3-R
Power 1.5kW
Outputs 9.6V - 60V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Nouveau produit
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Nouveau produit

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

i9C Téléchargements Techniques

Datasheets

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Liens utiles

i9C Espace Nouveautés de TDK-Lambda

TDK lance des convertisseurs DC-DC buck-boost non isolés brevetés offrant un rendement de 99 %
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP