Programmeerbare Voedingen
Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
De zeer compacte programmeerbare Z+ voeding is geschikt voor werktafel- of 2U rekmontage. De voedingen leveren 200 tot 800 W, met een maximale spanning van 650 V en een maximale stroomsterkte van 72 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.
Eigenschappen
- 2U High
- USB, RS232/485 & Analogue Control and Monitoring
- LAN, GPIB & Isolated Analogue Interface Options
- Rack or Bench Mount
- Up to 650V output
- Built in arbitrary function generation and storage
- User programmable output signal pins
- 5 year warranty
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
600 W model completeert serie Z+ Hoge Spanning Programmeerbare DC-Voedingen
Lees het artikel
Z+ Serie Hoge Spanning Programmeerbare DC-Voedingen uitgebreid met 800 W versie
Lees het artikel
Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control
Lees het artikel
Z+ High Voltage Series of Programmable Power Supplies
Lees het artikel
Z+ Serie programmeerbare voedingen omvat 600W modellen
Lees het artikel
800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/453926729_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/497756317_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/443191640_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000106_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000179_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000200_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000317_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000396_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000277_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000425_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000486_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000513_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/442000546_640.jpg
De zeer compacte programmeerbare Z+ voeding is geschikt voor werktafel- of 2U rekmontage. De voedingen leveren 200 tot 800 W, met een maximale spanning van 650 V en een maximale stroomsterkte van 72 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.