Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

DLP

75-240W DINRail mount power supply
DLP

Deze DIN-rail voedingen met een 24 V uitgangsspanning en vermogens van 75, 100, 120 of 240 W worden veel gebruikt bij gerobotiseerde productie in de auto-industrie vanwege hun betrouwbaarheid. Naast certificeringen voor UL 508 en IEC/EN/UL 60950-1 voldoen deze voedingen ook aan EN 50178 Cat III (Pri), de norm voor elektronische apparatuur in vermogensinstallaties.

Eigenschappen

  • Low Cost
  • UL508 Listed
  • 3 Year Warranty
  • Convection Cooled
  • Conducted and Radiated EMI
  • Input Transient Protection

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DLP-PU/E 0 0V / 0A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DLP75-24-1/E 74.4 24V / 3.1A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DLP100-24-1/E 98.4 24V / 4.1A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DLP120-24-1/E 120 24V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DLP180-24-1/E 180 24V / 7.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DLP240-24-1/E 240 24V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Deze DIN-rail voedingen met een 24 V uitgangsspanning en vermogens van 75, 100, 120 of 240 W worden veel gebruikt bij gerobotiseerde productie in de auto-industrie vanwege hun betrouwbaarheid. Naast certificeringen voor UL 508 en IEC/EN/UL 60950-1 voldoen deze voedingen ook aan EN 50178 Cat III (Pri), de norm voor elektronische apparatuur in vermogensinstallaties.

Meer Informatie

PAGE TOP