PXD-M
NIEUWE SERIE30W Medical and Industrial DC-DC Converters
De in de industriestandaard 2" x 1" behuizing ondergebrachte voedingen van de PXD Medical-serie zijn gecertificeerd volgens de IEC 60601-1 en IEC 62368-1 normen voor medische, audio/video- en ICT-apparatuur. De voedingen hebben een isolatiespanning van 5.000 VAC tussen in- en uitgang. Ze hebben een ingang voor 9-36 VDC of 18-75 VDC en zijn beschikbaar in uitvoeringen met uitgangsspanningen van 5, 12, 15, 24, ±5, ±12 en ±15 VDC. Het brede ingangsspanningsbereik maakt dat voor werking bij nominale spanningen van 12 V en 24 V respectievelijk 24 V en 48 V kan worden volstaan met één uitvoering. Dit vermindert de voorraadkosten en zorgt voor een betere beschikbaarheid van onderdelen.
Eigenschappen
- Wide 4:1 Input Range
- Compact 2” x 1” Industry Package
- Certified to IEC 60601-1 and IEC 62368-1
- 2 x MOPP Isolation
- Low No Load Power Consumption
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
Verwante informatie
- PXC-M
3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
Bekijk URL
- PXG-M
15-20W Medical and Industrial DC-DC Converters
Bekijk URL
- Productafbeelding
Bekijk JPG
- PXG-M15 & 20 and PXD-M30 Product Preview
Bekijk PDF
In de TDK-Lambda Newsroom
Medische en industriële 30 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/991904626_295x166.jpg
De in de industriestandaard 2" x 1" behuizing ondergebrachte voedingen van de PXD Medical-serie zijn gecertificeerd volgens de IEC 60601-1 en IEC 62368-1 normen voor medische, audio/video- en ICT-apparatuur. De voedingen hebben een isolatiespanning van 5.000 VAC tussen in- en uitgang. Ze hebben een ingang voor 9-36 VDC of 18-75 VDC en zijn beschikbaar in uitvoeringen met uitgangsspanningen van 5, 12, 15, 24, ±5, ±12 en ±15 VDC. Het brede ingangsspanningsbereik maakt dat voor werking bij nominale spanningen van 12 V en 24 V respectievelijk 24 V en 48 V kan worden volstaan met één uitvoering. Dit vermindert de voorraadkosten en zorgt voor een betere beschikbaarheid van onderdelen.