U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Filters:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

TDK introduceert robuuste 60 A en 80 A ORing-modules met snelle respons en een rendement tot 99,5 %

Geplaatst : 17 Mar 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda i1R ORing FET-modules, die kunnen werken bij 60 A of 80 A met een maximale ingangsspanning van 60 VDC.

Lees verder

TDK breidt de HWS3000 serie uit met een model met een breed 3-fase ingangsspanningsbereik

Geplaatst : 24 Feb 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert met de HWS3000GT4 een uitbreiding van de serie 3000 W TDK-Lambda HWS3000 programmeerbare AC/DC-voedingen.

Lees verder

TDK introduceert compacte 1U 3500 W industriële rackmount voedingen die hot-swap redundant vermogen kunnen leveren

Geplaatst : 27 Jan 2026

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de TDK-Lambda HFE3500-serie industriële 3500 W voedingen voor rackmontage aan. Elk 1U hoog 19-inch rack biedt plaats aan maximaal vier voedingen voor een totaal vermogen van 13.300 W of kan worden gebruikt als een hot-swap redundant systeem.

Lees verder

TDK introduceert 3-fase 4500 W AC-DC voedingen met enkele of dubbele uitgang

Geplaatst : 07 Jan 2026

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert de TDK-Lambda TPS4500 industriële voedingen met enkele of dubbele uitgang en een vermogen van 4500 W. De modules kunnen worden geconfigureerd om de belasting in elke gewenste verhouding te verdelen, tot aan de nominale uitgangsspecificaties. Ze zijn ontworpen om in serie of parallel te werken om de uitgangsspanning of het vermogen te verhogen.

Lees verder

TDK breidt i7A-serie uit met krachtige DC-DC buck omvormers die hoge stroomsterktes ondersteunen en tot 1000 W leveren

Geplaatst : 13 Nov 2025

TDK Corporation (TSE: 6762) kondigt een aanzienlijke uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A-serie niet-geïsoleerde DC-DC buck omvormers met de introductie van nieuwe hoogwaardige modellen die een uitgangsvermogen tot 1000 W kunnen leveren en uitgangsstromen van 60 A en 80 A ondersteunen. Dat is tot 82% meer dan met bestaande modellen haalbaar is.

Lees verder

TDK introduceert 1U hoge modulaire voeding met, 13 configureerbare uitgangen, die tot 1500 W levert en extreem weinig geluid maakt

Geplaatst : 14 Oct 2025

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda MU-serie met de introductie van de MU6 modulaire voedingen.

Lees verder

TDK breidt serie compacte industriële voedingen uit met modellen van 600 W en 1000 W

Geplaatst : 30 Sep 2025

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GUS-serie compacte, universele voedingen met één uitgang, met uitvoeringen van 600 W en 1000 W.

Lees verder

TDK verbetert prestaties en functionaliteit van serie 3-fase DIN-rail voedingen

Geplaatst : 23 Sep 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt extra functies en functionaliteit aan voor de TDK-Lambda DRB 3-fase AC-DC DIN-rail voedingen.

Lees verder

TDK breidt serie compacte en geluidsarme hoogvermogen medische en industriële AC-DC voedingen uit

Geplaatst : 16 Sep 2025

TDK Corporation (TSE:6762) meldt de uitbreiding van de TDK-Lambda CUS-M serie van 30 W tot 1500 W AC-DC voedingen met modellen met een vermogen van 1200 W.

Lees verder

TDK introduceert 20 en 40 A, 80 VDC EMI-filters voor printplaatmontage, die de differentiële modus emissies verminderen van schakelende voedingen met hoge ingangsstromen

Geplaatst : 01 Jul 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda RGF EMI-filters voor printplaatmontage. Deze filters van 20 en 40 A zijn geschikt voor voedingen met hoge ingangsstromen en zijn ontworpen voor een uitzonderlijk effectieve filtering van de differentiële modus verstoringen.

Lees verder

TDK breidt de serie GENESYS™ AC en GENESYS™ AC PRO programmeerbare voedingen uit met 3U hoge 6kVA en 9kVA modellen

Geplaatst : 24 Jun 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series met programmeerbare AC-voedingen met vermogens van 6 kVA en 9 kVA.

Lees verder

Compacte universele voedingen met enkele uitgang

Geplaatst : 06 May 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda-serie GUS350 compacte, universele voedingen met enkele uitgang.

Lees verder

Essentiële DIN-rail voedingen voor kostenefficiënte automatiseringsontwerpen

Geplaatst : 25 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de D1SE-serie enkelfasige voedingen in TDK-Lambda's uitgebreide assortiment voedingen voor DIN-railmontage.

Lees verder

Nieuwe montage- en beschermingsopties voor 10 tot 50 W industriële voedingen bieden meer systeemflexibiliteit

Geplaatst : 04 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of multiple option configurations for the TDK-Lambda brand ZWS-C series of 10, 15, 30, and 50W rated industrial AC-DC power supplies

Lees verder

1,5 tot 10 W DC/DC-omzetters met tweezijdige printplaatcoating voor ruwe industriële toepassingen

Geplaatst : 19 Feb 2025

TDK Corporation (TSE:6762) introduceert twee extra opties voor de TDK-Lambda CCG serie van 1,5 W tot 10 W geïsoleerde DC/DC-omzetters.

Lees verder

Serie 50 W tot 150 W industriële voedingen uitgebreid met optie voor push-in draadaansluitingen

Geplaatst : 04 Dec 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt push-in draadaansluitingen aan voor bepaalde modellen in de zeer betrouwbare TDK-Lambda HWS-A familie van AC/DC-voedingen

Lees verder

Serie DC/DC-omzetters met 43 tot 160 VDC ingang voor spoorweg- en industriële toepassingen uitgebreid met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick modellen

Geplaatst : 26 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda CN-B110 serie met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick DC/DC-omzetters.

Lees verder

960 W programmeerbare DIN-rail DC-UPS voor bedrijfskritische toepassingen

Geplaatst : 05 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de DUSH-serie UPS-systemen van TDK-Lambda, die zijn ondergebracht in een compacte behuizing voor DIN-railmontage

Lees verder

TDK-Lambda to showcase the latest advancements in power supply technology at electronica 2024

Geplaatst : 22 Oct 2024

TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024

Lees verder

Niet-geïsoleerde buck-boost DC/DC-omzetters met een instelbaar uitgangsbereik van 9,6 tot 28 V leveren 200 W

Geplaatst : 09 Oct 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda i1C serie met een vermogen van 200 W in een 1“x1” industriestandaard behuizing.

Lees verder

PAGE TOP

PAGE TOP