U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  GenesysTM 3U 15 kW Programmeer...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

GenesysTM 3U 15 kW Programmeerbare Voedingen Uitgebreid met Hoge-Stroom 30, 40 and 50 V Modellen

Geplaatst : 23 Sep 2015

TDK Corporation meldt de introductie van drie nieuwe modellen in TDK-Lambda’s Genesys™ serie programmeerbare DC-voedingen. Deze serie is nu beschikbaar met uitgangen van 30 V bij 500 A, 40 V bij 375 A en 50 V bij 300 A, ieder met een uitgangsvermogen van 15 kW.
 
Met deze hoge-stroom apparaten kan worden voldaan aan de eisen voor toepassingen in OEM-, industriële, aerospace- en ATE markten, waaronder: halfgeleider- en automotive test en component test/burn-in.
 
Met vijf jaar garantie hebben deze TDK-Lambda Genesys™ hoge-stroom modellen dezelfde eigenschappen en compacte afmetingen (3U hoog en 19” (483 mm) breed) als de 60 V tot 600 V 15kW modellen. De apparaten kunnen in een constante stroom- of constante spanningsmodus werken en accepteren driefase 400 VAC of 480 VAC ingangsspanning, met passieve Power Factor Correction (PFC).
 
Systemen met meer vermogen kunnen worden geconfigureerd in de Master/Slave “Advanced’ Parallel modus. Hierbij wordt de Master geconfigureerd als het enige punt voor programmeren, meten en status opvragen van de totale stroomsterkte van het parallelle systeem. Op die manier kunnen vier units werken als één enkele 60 kW voeding. Dit verhoogt de flexibiliteit voor systeemontwerpers.
 
De gehele Genesys™ familie heeft een ingebouwde 16-bit RS-232/RS-485 Multi-Drop digitale interface. Met behulp van deze interface kunnen maximaal 31 voedingen worden geregeld in een daisy-chain over de RS-485 signaallijn.
 
Andere, optionele, digitale en analoge interfaces zijn de LXI Class C compliant LAN en de IEEE (IEEE488.2 en SCPI-compliant) Multi-Drop digitale interfaces met verschillende instrument drivers, zoals NI LabVIEW en NI LabWindows™. Geïsoleerde analoge programmeer/monitor interface opties maken gebruik van 0-5 V/0-10 V of 4-20 mA.
 
Alle Genesys™ modellen zijn voorzien van veiligheidsvoorzieningen, zoals Safe/Auto Re-Start, Last Setting Memory en ingebouwde beschermingsfuncties. Met Safe Start keert de voeding na een stroomonderbreking terug naar de laatste instellingen, maar met de uitgang uitgeschakeld. Auto Re-Start werkt hetzelfde, alleen is dan de uitgang wel ingeschakeld. De functie Last Setting Memory bewaart instellingen, zoals uitgangsvoltage/stroom, uitgang ON/OFF, OVP/UVL niveau, foldback en start-up modus bij iedere stroomonderbreking. Ingebouwde beschermingsfuncties omvatten overspanningsbeveiliging (OVP), onderspanningsbegrenzing (UVL), fold-back bescherming (FOLD) and bescherming tegen te hoge temperaturen (OTP).
 
CE-gemarkeerd volgens de Laagspanningsrichtlijn voldoet de GenesysTM 3U 15 kW voeding aan geleide en uitgestraalde EMI volgens EN55011A en FCC Part 15J-A. Veiligheidscertificaten omvatten UL60950-1 en EN60950-1.
 

PAGE TOP

PAGE TOP