U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Compacte industriële 3 kW prog...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Compacte industriële 3 kW programmeerbare voedingen werken bij constante spanning en constante stroom met 1- of 3-fase ingangen

Geplaatst : 10 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de 3000 W HWS3000 programmeerbare AC-DC voedingen van TDK-Lambda in een behuizing van 270 x 150 x 61 mm. De nominale uitgangsspanningen (24 V, 48 V, 60 V of 130 V) en uitgangsstromen zijn volledig programmeerbaar (CV/CC) van nul tot de maximale nominale spanning. De HWS3000-serie is verkrijgbaar met een 1-fase 85-265 VAC of een 3-fase 170-265 VAC ingang.

Programmering van de uitgang is mogelijk via een seriële RS485-interface (Modbus-protocol) of analoge 1-5 V of 4-20 mA signalen. Deze zeer compacte producten hebben een ventilator met variabel toerental, die bij minder dan 70% van de maximale belasting en een omgevingstemperatuur van 25 °C 45 dB aan geluid produceert. De voedingen kunnen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder testen en meten, halfgeleiderfabricage, RF-versterkers, laserbewerking, printers en industriële apparatuur.

De HWS3000G kan 1500 W leveren bij een 1-fase lage-spanning ingang (85-132 VAC) en 3000 W bij een hoge-spanning ingang (170 - 265 VAC). De HWS3000GT levert 3000 W bij een 3-fase ingangsspanning van 170-265 VAC. Vier nominale uitgangen (24 V, 48 V, 60 V en 130 V) kunnen worden geprogrammeerd om 0-28,8 V, 0-52,8 V, 0-66 V en 0-156V te leveren. Er kunnen maximaal drie voedingen in serie of tien parallel worden aangesloten. De zwenksnelheid van de uitgangsspanning kan digitaal worden geprogrammeerd en gemonitord. Ook de informatie over de totale bedrijfsduur en de gelogde storingen, alsmede de productidentificatie kan worden bijgehouden. Voor het digitaal programmeren hoeft de voeding niet te worden ingeschakeld.

De voedingen zijn standaard uitgerust met 5 V/2 A standby-spanning, aan/uit op afstand, remote sense, en signalering van ventilatorstoring en power good. Met een rendement tot 93% wordt er weinig interne warmte geproduceerd, waardoor een betrouwbare werking in de compacte behuizing mogelijk is. De HWS3000 uitvoeringen kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -20 °C tot +70 °C (opstarten kan vanaf -40 °C). Van 50 °C tot 70 °C neemt het haalbare vermogen lineair af tot 50% van het maximale vermogen (derating). Beide modellen hebben een garantie van zeven jaar. Relatief hoge gespecificeerde temperaturen voor de elektrolytische condensatoren maken een lange levensduur mogelijk. De uitgangsklemmen zijn door de gebruiker te configureren voor horizontale of verticale aansluitingen.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3000 VAC; tussen ingang en aarde is dat 2000 VAC en en tussen uitgang en aarde 1500 VAC. De lekstroom is <0,85 mA en de maximale bedrijfs-, transport- en opslaghoogte is 5000m (2000m volgens de IEC/EN62477-1 norm).

Veiligheidscertificeringen omvatten IEC/EN/UL 62368-1 en IEC/EN62477-1 (OVC III) met CE/UKCA-markering voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen aan EN55032A, EN55011-A en FCC-A voor geleide en uitgestraalde emissies. De serie voldoet ook aan de EN 61000-3-2 voor harmonischen en de IEC 61000-4 voor immuniteit.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda HWS3000 contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/hws-g

 

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP