U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

DC DC модули на плату

Geplaatst : 29 Sep 2021

DCDC модули на плату – это компактные электронные устройства, обеспечивающие гальваническую развязку шин питания в схемах различных бытовых и промышленных приборах. Существует три основных вида таких устройств:
  • Понижающие питание.
  • Повышающие питание.
  • Универсальные.
Помимо решения основной задачи по организации гальванической развязки, такие устройства могут обеспечивать следующие возможности:
  • Работа с несколькими источниками питания.
  • Инверсия одного или нескольких источников питания.
  • Работа с Pump Express, Power Delivery, Quick Charge и другими протоколами технологии быстрого заряда.
  • Цифровая индикация на входе и выходе.
  • Увеличение или уменьшение выходного напряжения, а также его точная регулировка.
DC-DC модули для понижения входного напряжения

Популярные среди радиолюбителей DC DC преобразователи работают на базе микросхем XL4015 или XL4005 с использованием технологии Step-Down, поэтому между выходным и входным напряжением всегда есть разница в 5-20% в пользу выходного.
Для обеспечения возможности тонкой настройки, большинство таких блоков имеет на плате несколько подстроечных резисторов. Продвинутые модели дополнительно оснащаются индикаторами, показывающими, например, текущее значение выходного тока. Нередко плата дополнительно оборудуется радиаторами, благодаря чему мощность отдельных  моделей составляет 500 Вт и более.

DC-DC модули для повышения входного напряжения

Такие блоки встречаются реже, чем понижающие преобразователи, но в некоторых случаях без них никак не обойтись. Наиболее популярные контроллеры - MT3608 и SX1308. Для повышения напряжения используется технология Step-Up, обладающая одной интересной особенностью: выходное напряжение никогда не бывает ниже, чем входное (с учетом его падения на диоде). Это позволяет использовать такой преобразователь, не боясь повредить питаемый прибор.
Продвинутые модели не только повышают мощность, но и ограничивают проходящий через них ток. Благодаря этому, допустимо использование практически любых источников для питания или зарядки различных приборов.

DC-DC модули универсальные

Применение таких блоков позволяет, и увеличивать, и уменьшать напряжение на выходе. Очень часто они используются для питания электронных приборов, используемых в салоне автомобиля. Для заряда смартфона на выходе 5 вольт, а для питания ноутбука или холодильника – 15 и более.
Лучшими преобразователями считаются те, в которых установлены сразу два модуля — повышения и понижения, работающие независимо и использующие технологии  Step-Down и Step-Up. Они отличаются незначительным уровнем пульсаций на выходе. Правда, КПД таких устройств оставляет желать лучшего.
Отлично себя зарекомендовали преобразователи, работающие по технологии SEPIC. Они имеют предельно простую схему, поэтому стоят недорого. Их КПД существенно выше, чем у двухмодульных устройств, однако уровень пульсаций выше.

10 лучших модулей от кампании TDK
  • PAF700F48-28
  • IQL48060A033V-009-R
  • IQB48025A033V-001-R
  • iJB12060A006V-003-R
  • iJA12035A007V-001-R
  • iHG480038A120V-109-R
  • iJC12100A006V-003-R
  • iFB48058A096V-122-R
  • iCF12003A007V-007-R
  • iBA05008A008V-001-R
Где купить DC DC модули

Если вы хотите приобрести устройства, представленные в каталоге TDK-Lambda, по привлекательным ценам и с возможностью доставки, или если у вас есть вопросы, по их сервисному обслуживанию, вы можете обратиться к нашим официальным дистрибьютерам, чьи офисы и магазины расположены как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

 

PAGE TOP

PAGE TOP