Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Medisch gecertificeerde lage spanning DC/DC-omzetters met 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 01 Oct 2015

TDK Corporation introduceert de PXC-M serie van 3 W, 6 W en 10 W DC/DC-converters. De door een industriële standaard DIP-24 behuizing omsloten medisch gecertificeerde voedingen werken over een breed ingangsbereik van 4:1. Met een isolatiespanning van 5.000 VAC tussen in- en uitgang zijn deze efficiënte omzetters geschikt voor een uitgebreid scala aan medische toepassingen en batterijgevoede apparatuur.
 
Met ingangsbereiken van 9 tot 36 VDC of 18 tot 75 VDC zijn de omzetters uit de PXC-M serie beschikbaar met uitgangsspanningen van 3,3, 5, 12, 24, ±5, ±12 en ±15 VDC. Werking bij nominale ingangsspanningen van 12 V en 24 V of 24 V en 48 V brengt lagere voorraadkosten met zich mee en een hogere beschikbaarheid van onderdelen.
 
De slechts 31,8 x 20,3 x 10,2 mm metende units werken in een omgevingstemperatuur van -40 °C tot +105 °C (met een vermogensafname boven een omgevingstemperatuur van 77 °C voor de 10 W- en boven 94 °C voor de 3 W-modellen). Optionele eigenschappen zijn een aanpasbare uitgangsspanning van -10 % tot +20 % en remote on-off. Alle modellen zijn standaard uitgerust met een beveiliging tegen te hoge voltages en stroomsterktes. Het stroomverbruik zonder belasting is slechts 6 mA bij de 24 V- en 4 mA bij de 48 V-modellen. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor batterijgevoede producten.
 
De omzetters uit de PXC-M serie zijn volledig geïsoleerd met een isolatiespanning van 5.000 VAC tussen in- en uitgang (2 x MOPP’s) en hebben een lekstroom van minder dan 0,25 µA. De omzetters hebben veiligheidscertificaten als IEC/EN 60601-1 en ANSI/AAMI ES60601-1 en zijn CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen.

PAGE TOP