Alimentatori Programmabili
ZUP
Programmable Rack Bench Mount power supply
Lo ZUP è un alimentatore programmabile, adatto da banco o per montaggio in rack 3U, che offre livelli di potenza da 200 a 800W, tensioni fino a 120V e correnti fino a 132A. Metodi di programmazione a distanza includono built-in RS232 e RS485. Le unità possono funzionare in modalità corrente costante o tensione costante ed accettano un ampio range di tensione di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di tre anni. Vedi anche la nostra nuova serie di Alimentatori programmabili Z+ 2U 200W - 800W.
Caratteristiche
- Built-in RS232 and RS485 interface
- Parallel operation
- Active PFC
- 19" rack mounting
- 3 year warranty
Related Information
- Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
View URL
- Foto del prodotto
Scarica JPG
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Impiego di alimentatori a corrente costante per Controllo Attivo della Corrosione
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Lo ZUP è un alimentatore programmabile, adatto da banco o per montaggio in rack 3U, che offre livelli di potenza da 200 a 800W, tensioni fino a 120V e correnti fino a 132A. Metodi di programmazione a distanza includono built-in RS232 e RS485. Le unità possono funzionare in modalità corrente costante o tensione costante ed accettano un ampio range di tensione di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di tre anni. Vedi anche la nostra nuova serie di Alimentatori programmabili Z+ 2U 200W - 800W.