Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori Programmabili

Z+

2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
Z+

Lo Z+ è un alimentatore programmabile molto compatto, adatto da banco o per montaggio in rack 2U, che offre livelli di potenza da 200 a 800W, tensioni fino a 650V e correnti fino a 72A. Molteplici metodi di programmazione a distanza sono disponibili tra cui built-in USB, RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono funzionare in modalità corrente o tensione costante costante ed accettano un ampio range di tensione di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Caratteristiche

  • 2U High
  • USB, RS232/485 & Analogue Control and Monitoring
  • LAN, GPIB & Isolated Analogue Interface Options
  • Rack or Bench Mount
  • Up to 650V output
  • Built in arbitrary function generation and storage
  • User programmable output signal pins
  • 5 year warranty
     

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
Z10-20 200 10V / 20A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z10-40 400 10V / 40A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z10-60 600 10V / 60A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z10-72 720 10V / 72A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z20-10 200 20V / 10A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z20-20 400 20V / 20A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z20-30 600 20V / 30A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z20-40 800 20V / 40A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z36-6 216 36V / 6A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z36-12 432 36V / 12A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z36-18 648 36V / 18A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z36-24 864 36V / 24A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z60-3.5 210 60V / 3.5A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z60-7 420 60V / 7A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z60-10 600 60V / 10A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z60-14 840 60V / 14A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z100-2 200 100V / 2A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z100-4 400 100V / 4A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z100-6 600 100V / 6A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z100-8 800 100V / 8A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z160-1.3 208 160V / 1.3A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z160-2.6 416 160V / 2.6A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z160-4 640 160V / 4A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z160-5 800 160V / 5A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z320-0.65 208 320V / 0.65A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z320-1.3 416 320V / 1.3A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z320-2 640 320V / 2A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z320-2.5 800 320V / 2.5A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z375-2.2 825 375V / 2.2A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z650-0.32 208 650V / 0.32A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z650-0.64 416 650V / 0.64A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z650-1 650 650V / 1A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Z650-1.25 812.5 650V / 1.25A
Rack/bench mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Il modello 600W completa la serie di alimentatori programmabili Z+ ad alta tensione
Leggi l’articolo

Aggiunto un modello da 800W alla serie di Alimentatori programmabili Z+ ad alta tensione
Leggi l’articolo

Impiego di alimentatori a corrente costante per Controllo Attivo della Corrosione
Leggi l’articolo

Z+ High Voltage Series of Programmable Power Supplies
Leggi l’articolo

Z+ Series of Programmable Power Supplies includes 600W models
Leggi l’articolo

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies
Leggi l’articolo

TDK-Lambda Z+ programmable power supplies with unique Arbitrary Waveform features
Leggi l’articolo

TDK-Lambda extends its Z+ Series of Programmable DC Power Supplies
Leggi l’articolo

TDK-Lambda presenta gli alimentatori programmabili DC Serie Z+
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Lo Z+ è un alimentatore programmabile molto compatto, adatto da banco o per montaggio in rack 2U, che offre livelli di potenza da 200 a 800W, tensioni fino a 650V e correnti fino a 72A. Molteplici metodi di programmazione a distanza sono disponibili tra cui built-in USB, RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono funzionare in modalità corrente o tensione costante costante ed accettano un ampio range di tensione di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Ulteriori risorse

PAGE TOP