Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PAH (Legacy)

29W-451W Isolated PCB mount DC-DC converters
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
PAH (Legacy)

La serie di convertitori DC-DC PAH dal formato standard industriale half brick e con potenza nominale da 29W a 451W è disponibile con tensioni di uscita da 2.5V a 48V. Questa vasta serie di moduli di potenza regolati dispone di un ampio range di tensione di ingresso sia a 24V che a 48V nominali, remote sense, regolazione in uscita e on/off remoto.

Caratteristiche

  • Wide range product family
  • Compact ‘half-brick’ module
  • Wide input range
  • No minimum load
  • Adjustable output voltage
  • Remote on/off
  • Remote sense (single output)

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PAH200H-48-1R2 84 1.2V / 70A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH200H-48-1R5 105 1.5V / 70A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75D-48-2518 75 2.5V / 15A
1.8V / 15A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75D-48-3318 75 3.3V / 15A
1.8V / 15A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH200H-48-1R8 126 1.8V / 70A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH50S-48-2.5 29.25 2.5V / 11.7A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75D-24-3325 75 3.3V / 15A
2.5V / 15A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75D-48-3325 75 3.3V / 15A
2.5V / 15A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75S-48-2.5 43.75 2.5V / 17.5A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH100S-48-2.5 58.5 2.5V / 23.4A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH150S-48-2.5 87.5 2.5V / 35A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH200H-48-2R5 175 2.5V / 70A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH50S-48-3.3 38.61 3.3V / 11.7A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75D-24-5033 75 5V / 15A
3.3V / 15A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75D-48-5033 75 5V / 15A
3.3V / 15A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75S-48-3.3 57.75 3.3V / 17.5A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH100S-48-3.3 77.22 3.3V / 23.4A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH150S-48-3.3 115.5 3.3V / 35A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH200H-48-3R3 198 3.3V / 60A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH50S-48-5 50 5V / 10A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75S-48-5 75 5V / 15A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH100S-48-5 100 5V / 20A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH150S-48-5 150 5V / 30A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH50S-48-12 50.4 12V / 4.2A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75S-48-12 75.6 12V / 6.3A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH100S-48-12 100.8 12V / 8.4A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH150S-48-12 150 12V / 12.5A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH200S-48-12 200.4 12V / 16.7A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH50S-48-15 51 15V / 3.4A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75S-48-15 75 15V / 5A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH100S-48-15 100.5 15V / 6.7A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH150S-48-15 150 15V / 10A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH200S-48-15 201 15V / 13.4A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH50S-48-24 50.4 24V / 2.1A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75S-48-24 76.8 24V / 3.2A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH100S-48-24 100.8 24V / 4.2A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH150S-48-24 151.2 24V / 6.3A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH200S-48-24 201.6 24V / 8.4A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH50S-48-28 50.4 28V / 1.8A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH75S-48-28 75.6 28V / 2.7A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH100S-48-28 100.8 28V / 3.6A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH150S-48-28 151.2 28V / 5.4A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
PAH200S-48-28 201.6 28V / 7.2A
Half Brick non consigliati per i nuovi design View PDF datasheet
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie di convertitori DC-DC PAH dal formato standard industriale half brick e con potenza nominale da 29W a 451W è disponibile con tensioni di uscita da 2.5V a 48V. Questa vasta serie di moduli di potenza regolati dispone di un ampio range di tensione di ingresso sia a 24V che a 48V nominali, remote sense, regolazione in uscita e on/off remoto.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP