Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

CC-P-E

DC-DC Converter

La serie CC-P-E offre agli utenti funzionalità non comuni in convertitori DC-DC a bassa potenza. Questi prodotti 15W e 30W sono caratterizzati da un profilo ultra-basso, schermatura su cinque lati, possibilità di collegamento in parallelo, sequenza e segnale DC Good. Sono disponibili versioni senza il case metallico con isolamento ingresso uscita 1500Vdc.

Caratteristiche

  • Compact Footprint / Low Profile
  • 24V & 48V Inputs
  • 3.3V to 15V Outputs
  • Five Sided Shielding (Cased Version)
  • Input - Output Isolation
  • Parallel Operation
  • Through Hole or SMT Versions
  • DC OK signal
  • Sequencing pin

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
CC15-2403SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC15-4803SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC30-2403SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC30-4803SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC15-2405SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC15-4805SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC30-2405SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC30-4805SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC15-2412SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC15-4812SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC30-2412SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC30-4812SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC15-2415SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC15-4815SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC30-2415SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CC30-4815SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Ultra-compact 15W & 30W DC-DC converters from TDK-Lambda
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie CC-P-E offre agli utenti funzionalità non comuni in convertitori DC-DC a bassa potenza. Questi prodotti 15W e 30W sono caratterizzati da un profilo ultra-basso, schermatura su cinque lati, possibilità di collegamento in parallelo, sequenza e segnale DC Good. Sono disponibili versioni senza il case metallico con isolamento ingresso uscita 1500Vdc.

Ulteriori risorse

PAGE TOP